![](/fileadmin/5CFCRD.016G-04-e319a75b.jpg)
Las tarjetas CompactFlash son medios de almacenamiento fáciles de sustituir. Debido a su robustez frente a las influencias ambientales (por ejemplo, temperatura, golpes, vibraciones, etc.), las tarjetas CompactFlash son ideales para su uso como medio de almacenamiento en entornos industriales.
Para poder ser adecuadas para su uso en la automatización industrial, las tarjetas CompactFlash deben ser altamente fiables. Para que esto sea posible, es muy importante tener en cuenta:
- La tecnología Flash utilizada
- Algoritmos eficientes para maximizar la vida útil
- Un buen mecanismo para la detección y corrección de errores en la memoria flash
En la actualidad, las tarjetas CompactFlash están disponibles con bloques flash MLC (celda multinivel) y SLC (celda de nivel único).
Una memoria flash SLC tiene una vida útil 10 veces superior a MLC, por lo que sólo las tarjetas CompactFlash con bloques flash SLC son adecuadas para aplicaciones industriales.