General information
Certifications | |
CE | Yes |
UKCA | Yes |
UL |
cULus E115267 Industrial control equipment |
Número de material:
7CP770.60-1Descripción:
2003 CPU, 100 kB SRAM, 256 kB FlashPROM, 100-240 VAC, 14 W power supply, 1 RS232 interface, 1 CAN interface, CAN: Electrically isolated, network-capable
Accesorios opcionales
Batteries
0AC201.91 | Baterías de litio 4 u., 3 V / 950 mAh pila de botón |
4A0006.00-000 | Batería de litio, 3 V / 950 mAh pila de botón |
Documentación | Versión (fecha) | Descargar |
---|---|---|
Datasheet 7CP770.60-1 | PDF / 1 MB |