Noticias
Formación
Carrera
Descargar
Sobre nosotros
Sobre nosotros
Filosofía
Sala de prensa
Contacto para medios de comunicación
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
Cumplimiento material
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
5PC800.B945-04
Datos técnicos
Información básica
Accesorios
Descargas
SERIE
General information
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
Controller
Bootloader
Embedded AMI BIOS
Processor
Type
Intel® Core™2 Duo T7400
Clock frequency
2160 MHz
Number of cores
2
Architecture
65 nm
L1 cache
32 kB
L2 cache
4 MB
External bus
667 MHz
Intel 64 architecture
Yes
Intel Virtualization Technology (VT-x)
Yes
Enhanced Intel SpeedStep Technology
Yes
Chipset
Intel 945GME
Intel 82801 GHM (ICH7M-DH)
Real-time clock
Accuracy
At 25°C: Typ. 12 ppm (1 second) per day
Battery-backed
Yes
Memory slot
Type
DDR2
Memory size
Max. 3 GB
Graphics
Controller
Intel® Graphics Media Accelerator 950
Memory
Up to 224 MB
Color depth
Max. 32-bit
Resolution
DVI
2x Intel-compliant SDVO ports, 1920 x 1080
RGB
400 MHz RAMDAC, resolution up to 2048 x 1536 @75 Hz (QXGA) and 1920 x 1080 @85 Hz (HDTV)
Mass memory management
2x SATA, 1x IDE
Power management
ACPI 2.0, S3 support (suspend to RAM)
Número de material:
5PC800.B945-04
Descripción:
Intel® Core™ 2 Duo T7400 2.16 GHz
Intel® 945GME chipset
2x DDR2 memory socket
Intel® GMA 950
AMI BIOS
Intel Core2 Duo T7400 CPU board, 2.16 GHz, dual core, 667 MHz FSB, 4 MB L2 cache, 945GME chipset, 2 slots for SO-DIMM DDR2 modules (max. expansion 3 GB), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.
Accesorios obligatorios
Main memory
5MMDDR.0512-01
SO-DIMM DDR2 RAM 512 MB PC2-5300
5MMDDR.1024-01
SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MB PC2-5300
5MMDDR.2048-01
SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MB PC2-5300
Actualizaciones de hardware de Automation Studio
Versión (fecha)
Descargar
V4.0 HW Upgrade (5PC800.B945-04)
2.1.0.0 (26.07.2021)
EXE
/
965 KB
Para descargar se debe iniciar sesión
BIOS
Versión (fecha)
Descargar
BIOS Upgrade 945GME
1.19 (25.04.2012)
1.18 (16.01.2012)
1.17 (20.04.2011)
1.16 (03.08.2010)
1.15 (12.10.2009)
1.14 (19.08.2009)
1.12 (12.12.2008)
1.11 (12.08.2008)
ZIP
/
595 KB
Para descargar se debe iniciar sesión
Documentación
Versión (fecha)
Descargar
Automation PC 810 User's Manual
1.60 (13.04.2016) - DE
1.58 (16.03.2015) - DE
1.58 (30.04.2015) - EN
1.57 (22.10.2014) - DE
1.57 (19.01.2015) - EN
1.56 (25.02.2014) - DE
1.56 (08.04.2014) - EN
1.55 (07.02.2014) - DE
1.50 (20.08.2013) - DE
1.50 (16.10.2013) - EN
1.48 (21.05.2013) - DE
1.48 (06.06.2013) - EN
1.47 (19.03.2013) - DE
1.46 (13.12.2012) - DE
1.46 (13.12.2012) - EN
1.41 (12.09.2012) - DE
1.41 (12.09.2012) - EN
1.40 (24.05.2012) - DE
1.40 (24.05.2012) - EN
1.34 (19.07.2011) - DE
1.34 (19.07.2011) - EN
1.33 (30.05.2011) - DE
1.33 (30.05.2011) - EN
1.32 (06.12.2010) - DE
1.32 (13.12.2010) - EN
1.30 (05.10.2010) - DE
1.30 (05.10.2010) - EN
1.20 (02.11.2009) - DE
1.20 (02.11.2009) - EN
1.10 (17.09.2008) - DE
1.10 (27.10.2008) - EN
0.42 (29.05.2008) - DE
0.42 (17.06.2008) - EN
0.41 (09.05.2008) - DE
0.40 (11.04.2008) - DE
0.30 (04.02.2008) - DE
0.30 (08.02.2008) - EN
PDF
/
27 MB
Para descargar se debe iniciar sesión
Automation PC 820 User's Manual
1.35 (03.04.2015) - DE
1.35 (09.09.2015) - EN
1.30 (04.03.2013) - DE
1.30 (04.03.2013) - EN
1.21 (01.06.2011) - DE
1.21 (01.06.2011) - EN
1.20 (20.08.2010) - DE
1.20 (20.08.2010) - EN
1.15 (26.01.2010) - DE
1.15 (26.01.2010) - EN
1.00 (13.11.2009) - DE
1.00 (13.11.2009) - EN
PDF
/
10 MB
Para descargar se debe iniciar sesión
Panel PC 800 User's Manual
1.35 (14.04.2016) - DE
1.31 (20.03.2015) - DE
1.31 (05.05.2015) - EN
1.30 (03.12.2014) - DE
1.30 (30.01.2015) - EN
1.25 (17.02.2014) - DE
1.25 (09.04.2014) - EN
1.20 (20.08.2013) - DE
1.20 (23.10.2013) - EN
1.18 (28.05.2013) - DE
1.18 (09.07.2013) - EN
1.17 (19.03.2013) - DE
1.16 (14.03.2013) - DE
1.11 (25.09.2012) - DE
1.11 (25.09.2012) - EN
1.10 (11.06.2012) - DE
1.10 (11.06.2012) - EN
1.05 (24.10.2011) - DE
1.05 (24.10.2011) - EN
1.03 (01.08.2011) - DE
1.03 (01.08.2011) - EN
1.02 (30.05.2011) - DE
1.02 (30.05.2011) - EN
1.01 (10.02.2011) - DE
1.01 (10.02.2011) - EN
1.00 (10.05.2010) - DE
1.00 (10.05.2010) - EN
PDF
/
18 MB
Para descargar se debe iniciar sesión
Seleccione país e idioma
OK