Noticias
Formación
Carrera
Descargar
Sobre nosotros
Sobre nosotros
Filosofía
Sala de prensa
Contacto para medios de comunicación
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
Cumplimiento material
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
5PC600.FA01-00
Datos técnicos
Información básica
Accesorios
Descargas
SERIE
General information
Number of fans
3
Speed
5600 rpm ±10%
Noise level
24 dB
Service life
80000 hours at 30°C
Type
Double ball bearing
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
Mechanical properties
Dimensions
Fans
Width
40 mm
Height
40 mm
Depth
20 mm
Número de material:
5PC600.FA01-00
Descripción:
APC620 fan kit, for system units with 1 PCI slot.
Accesorios opcionales
Accessories
5AC600.FA01-00
Fan filter for APC620 5 pcs. (replacement part), for APC620 with 1 PCI slots.
Documentación
Versión (fecha)
Descargar
Automation PC 620 User manual
2.68 (08.05.2015) - DE
2.68 (08.05.2015) - EN
2.67 (13.03.2015) - DE
2.66 (26.04.2013) - DE
2.66 (17.06.2013) - EN
2.64 (01.08.2011) - DE
2.64 (01.08.2011) - EN
2.63 (17.06.2011) - DE
2.63 (17.06.2011) - EN
2.62 (08.04.2011) - DE
2.62 (08.04.2011) - EN
2.61 (27.01.2011) - DE
2.61 (27.01.2011) - EN
2.60 (24.08.2010) - DE
2.60 (25.08.2010) - EN
2.50 (26.05.2010) - DE
2.50 (26.05.2010) - EN
2.41 (09.09.2008) - DE
2.41 (04.11.2008) - EN
2.40 (27.02.2008) - DE
2.40 (09.04.2008) - EN
2.30 (08.11.2007) - DE
2.30 (08.11.2007) - EN
2.20 (02.03.2007) - DE
2.20 (02.03.2007) - EN
2.00 (13.12.2006) - DE
1.90 (31.08.2006) - DE
1.90 (02.10.2006) - EN
1.80 (21.04.2006) - DE
1.80 (27.04.2006) - EN
1.6 (04.07.2005) - DE
1.6 (02.02.2006) - EN
1.5 (16.03.2005) - DE
1.5 (28.04.2005) - EN
1.4 (08.03.2005) - DE
1.3 (17.01.2005) - DE
1.3 (03.02.2005) - EN
PDF
/
16 MB
Para descargar se debe iniciar sesión
Seleccione país e idioma
OK