![](/fileadmin/Finishing_gro%C3%9F-645b8799.jpg)
Lavado, teñido y blanqueado
B&R ofrece el máximo rendimiento de automatización para procesos de acabado como el lavado, el teñido y el blanqueado. Los hoteles, restaurantes y otras instalaciones tienen grandes necesidades en términos de cantidad. El sólido y potente hardware de automatización hace que resulte más sencillo adaptarse a dichas necesidades.
Secado
A menudo se utilizan marcos de tensamiento para el secado. El tejido se seca con aire caliente y mantiene su forma gracias a un marco que mantiene fija la tensión de la trama. Permitimos que el control fiable de la máquina se implemente en paneles inteligentes utilizando bibliotecas para un control preciso de la calefacción, la refrigeración y la tensión.
Estampado
Combinando su experiencia tanto en la fabricación como en el estampado de materiales textiles, B&R ofrece unas soluciones únicas para crear patrones de colores en la tela. Utilizando los métodos tradicionales de aplicación de tinta o las nuevas impresoras de los sectores del papel y los materiales, la cartera de productos de B&R incluye una gama de soluciones que ofrecen alto rendimiento y calidad, además de un bajo consumo de energía y recursos.
B&R tiene la solución perfecta para...
Máximo rendimiento de control de movimiento
Máximo rendimiento de control de movimiento
Con el protocolo Ethernet POWERLINK en tiempo real y la gama completa de soluciones de control de movimiento de B&R, optimizar las líneas de producción no supone ningún problema. B&R permite aumentar al mismo tiempo la calidad y la productividad.
Con un ciclo de comunicación de 400 microsegundos y un bucle de control de corriente de 50 microsegundos, la serie ACOPOS ofrece las transiciones de levas basadas en eventos y extremadamente rápidas que necesitan las actuales máquinas de alta velocidad.. Sin necesidad de programación, el servoaccionamiento compensa las desviaciones de las levas cada 400 microsegundos. Este excepcional rendimiento es totalmente independiente de la potencia del control o del número de ejes reales o virtuales que se utilicen en la aplicación.
Las entradas de la sonda táctil de la serie ACOPOS se procesan con una resolución de microsegundos y son perfectamente adecuadas para aplicaciones como el corte giratorio o con fresadora y el control de calidad. Esta velocidad permite reaccionar en tiempo real y realizar unas transiciones más uniformes entre los perfiles de movimiento, sin que ello represente demasiado esfuerzo adicional en el desarrollo del software.
Control de movimiento con un rendimiento óptimo
Control de movimiento con un rendimiento óptimo
El control de movimiento de B&R resulta perfectamente adecuado para lograr un producto de alta calidad a la máxima velocidad de producción. Utilizando los bloques de funciones especiales para PLCopen, puede alternarse entre el control de posición y el control de par de alta precisión en 400 microsegundos.
Control de registro
Control de registro
Las soluciones de control de registro de B&R permiten ajustar el registro longitudinal y lateral con un mínimo de residuos empleando el procesamiento de la señal del sensor. Gracias al sistema totalmente integrado, los diagnósticos pueden realizarse de una forma mucho más eficaz que con controles de ejes aislados.
Sistemas de motor y servoaccionamiento compactos y flexibles para maquinaria modular
Sistemas de motor y servoaccionamiento compactos y flexibles para maquinaria modular
B&R ofrece soluciones de hardware y software para el desarrollo rápido y fácil de máquinas mecatrónicas con opciones que puedan satisfacer fácilmente los requisitos del usuario final.
Los motores y servoaccionamientos adaptables de pequeño tamaño incluyen:
- Servomotores con servoaccionamiento integrado: ACOPOSmotor
- Servomotores con servoaccionamiento IP67 distribuido: ACOPOSremote
- Módulos de seguridad opcionales de E/S con clasificación IP67 e IP20: Módulos de E/S X20, X67
- Motores paso a paso: 80MP y ACOPOSmicro
B&R ofrece a los fabricantes de maquinaria una amplia selección de tipos de motores. El concepto Generic Motion Control (GMC) permite desarrollar el software independientemente del tipo de motor. Ello significa que, una vez programado, el GMC funciona para cada motor, servoaccionamiento u otro módulo mecatrónico de su máquina. De esta manera, puede ahorrar tiempo y recursos y, al mismo tiempo, elegir libremente la solución que mejor se adapte a sus necesidades.
Control de temperatura
Control de temperatura
La extensa biblioteca de control de temperatura de B&R, con bloques de funciones, controles PID y plantillas de HMI, se adapta perfectamente a los sistemas que requieren un control preciso de la calefacción y la refrigeración.
La biblioteca permite:
- Sintonización automática
- Gestión de varias zonas de temperatura
- Espacio de almacenamiento para grandes cantidades de datos
Y, por supuesto, se sobreentiende que se integra totalmente en el sistema.
Volver a la descripción general o consulte Soluciones generales para la industria textil.