![](/fileadmin/1427192289163-de-html-1.0.jpg)
Plantas de generación de energía por olas y mareas
La producción de energía eléctrica utilizando la energía del mar es una de las aplicaciones más desafiantes para los componentes utilizados en el sector energético. Las peticiones de operaciones de mantenimiento no planificadas causadas por un componente fallido son muy costosas y deben evitarse en todas las circunstancias.
El sistema X20 es perfecto para esta área de uso. El diseño extremadamente robusto, la fabricación de alta calidad y las opciones de redundancia demuestran este punto de manera impresionante.
La tecnología de seguridad integrada y la monitorización del estado están disponibles para controlar procesos críticos y realizar diagnósticos. El soporte de numerosos estándares abiertos permite una interconectividad ilimitada.
![](/fileadmin/1427192289319-de-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1427192289191-de-html-1.0.jpg)
El sistema de control de procesos APROL es la solución óptima para los grandes proyectos de energía solar. Permite que los componentes en tierra y en alta mar se puedan configurar fácilmente de manera simultánea. Una interfaz MATLAB/Simulink está disponible para aplicaciones complejas de control en lazo cerrado. Se integran estrategias inteligentes de actualización de software y otras herramientas para administrar la totalidad de la flota.
APROL ConMon también proporciona una manera eficiente de recopilar datos para la monitorización del estado de muchas fuentes diferentes, como medición de las vibraciones, temperaturas u otras señales.
Para proyectos de menor envergadura, APROL también se puede utilizar en un PC industrial B&R como una solución rentable y para luego ampliarla si es necesario.
B&R tiene la solución perfecta para...
Sólida plataforma de control
El probado sistema X20 de B&R se caracteriza por el hecho de que puede adaptarse a cualquier aplicación debido a su ligereza, modularidad y flexibilidad.
Enorme cartera de productos, todos los sistemas de bus de campo
Más de 250 módulos X20 diferentes permiten su uso en cualquier aplicación concebible. Están disponibles interfaces para todos los sistemas de bus de campo más destacados para integrar y conectar el sistema X20 con varios sensores, sistemas, etc.
Aprobado para uso marítimo y rango de temperatura ampliado
Prácticamente todos los componentes estándar del sistema están certificados para aplicaciones marítimas. Esto permite su uso en barcos o en alta mar y es un sello de calidad para los productos debido a las estrictas pruebas que deben llevarse a cabo. El sistema X20 ofrece, con solo unas pocas excepciones, un rango continuo de temperatura de funcionamiento de -25 a +60 °C.
Construcción de alta resistencia
Además de los productos con protección IP20, también está disponible una versión revestida del sistema que puede soportar hasta el 100% de humedad y gases corrosivos, así como el sistema X67 para aplicaciones que requieren protección IP67.
![](/fileadmin/1400013568459-de-html-1.0.jpg)
- Información adicional:
- Detalles sobre los sistemas de control
- Descripción general del sistema X20
- Descripción general del sistema X67
- Detalles sobre las certificaciones
Redundancia
La mayor disponibilidad a través de la redundancia es un componente fundamental de la tecnología energética. Con su cartera de productos flexible, B&R ofrece una solución eficiente que puede satisfacer todas las demandas.
- Redundancia del servidor en el sistema de control de procesos APROL de B&R
- Servidor de funcionamiento
- Estaciones de operario
- Redundancia de servidor activo / en espera
- Controles X20 estándar
- Tiempos de conmutación extremadamente rápidos de menos de un milisegundo
- Cambio sin interrupciones
- Redundancia de red
- Están disponibles distintos sistemas de bus de campo
- Redundancia de medios y cables
- Redundancia de anillo
- Redundancia en la alimentación
- Módulos de alimentación redundantes de 24 V
- Fuentes de alimentación redundantes
![](/fileadmin/1424295294903-de-html-1.0.jpg)
- Información adicional:
- Detalles sobre la redundancia
- Manual de usuario: Redundancia para sistemas de control
- Detalles sobre el sistema X20
- Detalles sobre la fuente de alimentación
Innovadora tecnología de seguridad
El sistema de seguridad de B&R proporciona una clara ventaja tecnológica con el más alto nivel de seguridad y permite la implementación de conceptos de seguridad inteligentes que de otro modo no serían posibles. El sistema de seguridad está completamente integrado en el sistema de control estándar (no de seguridad) y es totalmente transparente.
Programación sencilla
Las aplicaciones de seguridad se crean con bloques de funciones precertificados utilizando una herramienta de desarrollo segura e integrada. Los lenguajes de programación FBD y de texto estructurado están disponibles para este propósito. Además, también existirá la oportunidad de crear bloques de funciones de forma independiente, por ejemplo en ANSI-C.
Mantenimiento remoto y validación
También está disponible una interfaz abierta para la validación remota de errores y contextos de mantenimiento, además de una función de actualización remota para la aplicación de seguridad.
Amplia gama de producto
Existen varias funciones y diferentes variantes que se pueden utilizar para todo tipo de aplicaciones: Están disponibles las protecciones IP20, IP20 revestido o IP67:
- Entradas digitales
- Salidas digitales (0,5 A, 2 A y 10 A)
- Salidas de relé
- Cambio de grupos potenciales
- Módulo de contador que detecta impulsos
- Entradas analógicas
- Entradas de temperatura (PT100/1000 y sensores de temperatura)
![](/fileadmin/1403033767504-de-html-1.1.jpg)
Medición inteligente de las vibraciones
El módulo de medición de las vibraciones X20CM4810 se caracteriza principalmente por la impresionante cantidad de datos técnicos que se consiguen a bajo coste y son fáciles de manejar.
Reconocimiento de daños integrado
Los cálculos matemáticos complejos para evaluaciones selectivas de frecuencia se pueden configurar directamente en el módulo para detectar un cambio de forma inmediata y poder reaccionar frente al mismo sin dilación. Los datos sin procesar de las mediciones, por supuesto, también se pueden cargar en el control.
- Características técnicas de X20CM4810:
- 4 canales IEPE
- Resolución de 24 bits
- Frecuencia de muestreo de 51,6 kHz
- Evaluación de los parámetros de banda ancha selectiva de frecuencia
- Evaluación de envolventes selectivas en frecuencia o espectros de amplitud
- Evaluación de parámetros selectivos de frecuencia para el cambio de señales
- Memoria de almacenamiento de datos sin procesar en el módulo
![](/fileadmin/1424207500339-de-html-1.0.jpg)
- Información adicional:
- Manual de usuario para el módulo de medición de las vibraciones X20CM4810
Estándares abiertos
La única solución preparada para el futuro debe ser abierta. Una solución abierta le permite trabajar con las herramientas que le sean más cómodas de usar. Permite que las máquinas se comuniquen sin esfuerzo con los sistemas externos, y al facilitar la reutilización del software existente para las soluciones futuras, libera un tiempo valioso de forma que se puede lanzar el producto al mercado más rápidamente. B&R ofrece un sistema abierto en todos los niveles y en todos los productos.
![](/fileadmin/1663484041766-en-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1663484041790-en-html-1.0.jpg)
SCADA y sistemas de control de procesos
El sistema de control de procesos APROL se caracteriza principalmente por el uso universal. Esto se debe a su escalabilidad, modularidad y flexibilidad únicas.
Como una solución fiable en más de 3000 instalaciones en el campo, ofrece las siguientes características importantes:
- Sistema abierto a través de un gran número de interfaces estandarizadas para conectar dispositivos de campo, sistemas de nivel inferior o superior
- Transferencia segura de datos
- Almacenamiento de datos a prueba de manipulaciones
- Registro de auditoría de conformidad con la FDA (trazabilidad de todos los cambios)
- Generación de alarmas
- Sistema de tendencias (implementado usando una base de datos)
- Solución de inteligencia empresarial integrada
- Información adicional:
- Folletos sobre la automatización de procesos APROL
![](/fileadmin/1424955169748-de-html-1.0.jpg)
Generación automática de código
Los algoritmos y los lazos de control desarrollados en herramientas especializadas pueden implementarse de manera muy rápida y precisa en programas de control con generación automática de código. B&R ofrece una serie de interfaces certificadas, por ejemplo, para MATLAB/Simulink o MapleSim.
La interfaz para Simulink es muy fácil de usar. Las variables de entrada/salida en el control se definen fácilmente en Simulink. Entonces, la potencia total de Simulink está disponible para el programa de control y también para el componente de control.
![](/fileadmin/1424207499487-de-html-1.0.jpg)
- Información adicional:
- Detalles sobre la interfaz Simulink
Adquisición de mediciones para la monitorización del estado
APROL ConMon es la solución de B&R para medir, registrar y evaluar todos los parámetros de estado relevantes para ofrecer una asistencia óptima en el proceso de mejora continua.
- Medición, almacenamiento y compresión de los parámetros de estado
- Monitorización en línea de los parámetros
- Vinculación en línea de los parámetros
- Evaluación de los datos de tendencia
- Incorporación y procesamiento de los datos adicionales
Integración flexible en las soluciones de automatización existentes
APROL ConMon puede ser utilizado como una solución autónoma, independiente de cualquier sistema de gestión existente, sistemas SCADA, sistemas de control de procesos y soluciones de PLC, o puede ser integrado en un sistema de control de procesos APROL existente.
- Información adicional:
- Detalles sobre los motores paso a paso
- Folleto sobre APROL ConMon
![](/fileadmin/1424955169720-de-html-1.0.jpg)
PC industriales de alto rendimiento
![](/fileadmin/1409305121203-de-html-1.0.jpg)
Potente
Los sistemas de Automation PC y Panel PC de B&R tienen mucha potencia. Utilizando la última tecnología, incluyendo la última generación de procesadores Intel Core i-series, Automation PC 910 y Panel PC 900 son la elección perfecta para controlar aplicaciones altamente exigentes. Automation PC 2100 y Panel PC 2100 se basan en la última tecnología Intel Atom. Estos sistemas tienen un tamaño reducido, pero pueden ofrecer un rendimiento hasta la gama Core i-series.
Eficiente energéticamente
Otra ventaja de la última generación de procesadores Core i-series y Atom de Intel es su rendimiento considerablemente superior y menor consumo de energía, lo que maximiza la eficiencia energética en todos los ámbitos. Ello permite eliminar los ventiladores internos en muchos casos, una ventaja ya explotada por los sistemas Automation PC 2100 y Panel PC 2100 de refrigeración pasiva.
Robusto
El diseño robusto de Automation PC y Panel PC es perfectamente adecuado para utilizarse en los entornos más exigentes; incluso el funcionamiento continuo de 24 horas no es un problema para estos caballos de batalla. Muchas variantes de los sistemas de PC no disponen conexiones de cable internas de ningún tipo, y mucho menos partes giratorias.
Fiable
Cada PC y panel se somete a una completa prueba de funcionamiento antes de su envío. Se inspeccionan minuciosamente todas las propiedades e interfaces del sistema. Después de muchos años de funcionamiento fiable, los beneficios serán evidentes.
Personalizado
Los Automation PC pueden adaptarse perfectamente a las necesidades específicas de cada aplicación. El proceso empieza seleccionando un procesador con el rendimiento adecuado y el tamaño de la carcasa dentro de la serie, para luego ir incorporando los demás elementos necesarios: por ejemplo, capacidad de memoria y soportes de almacenamiento tales como CFast, unidad de disco duro o unidad de estado sólido.
Listo para usar
Estos PC industriales se entregan completamente listos para usar. Los fabricantes de equipos originales pueden solicitar el envío de un Automation PC directamente al distribuidor del armario eléctrico con todo el software instalado. Bajo demanda, B&R puede congelar versiones de BIOS y firmware para garantizar una permanencia a largo plazo: una gran ventaja para máquinas y sistemas con certificación individual.
Disponibilidad a largo plazo
Tanto Automation PC 910 y Panel PC 900 como Automation PC 2100 y Panel PC 2100 estarán disponibles a largo plazo. Una vez integrado el PC en una máquina, no es necesario realizar trabajos de mantenimiento adicionales para el fabricante de la máquina. La máquina entra en la producción en serie y puede continuar fabricándose durante más de una década.
- Información adicional:
- Detalles sobre las unidades Automation PC 2100
- Detalles sobre las unidades Automation PC 910
- Folletos sobre PC y sistemas de paneles