![](/fileadmin/1427994264486-de-html-1.0.jpg)
Para los seguidores solares, el control de movimiento es una tecnología básica que debe implementarse de la manera más económica y fiable posible. En aplicaciones del mundo real, el Motion control totalmente integrado y compacto de B&R ha demostrado ser una excelente opción.
Para tareas de visualización y control en los seguidores solares de laSerie C y la Serie T los dispositivos resultan ideales debido a su construcción compacta y a su diseño frontal personalizable.
B&R tiene la solución perfecta para...
Tecnología de servoaccionamientos compactos
En la cartera de productos están disponibles distintas opciones para un uso rentable de los servoaccionamientos:
Módulos de accionamiento del motor del sistema X20
Están disponibles módulos para motores paso a paso con capacidad nominal de 1 o 3 A, así como módulos de motor con medio puente o puente completo (puente H) con capacidad nominal de 3 o 6 A.
Módulos de accionamiento del motor del sistema X67
Están disponibles módulos para motores paso a paso con capacidad nominal de 1 o 3 A, así como módulos de motor con puente completo (puente H) con capacidad nominal de 3 A, incluyendo entradas de encoder para la clase de protección IP67.
Serie de servoaccionamientos compactos ACOPOSmicro para motores paso a paso o servomotores
El servoaccionamiento compacto ACOPOSmicro está disponible para servoaccionamientos más grandes de hasta 650 W en variantes de motores paso a paso o servomotores.
![](/fileadmin/1331004067984-de-html-1.0.jpg)
Todos los componentes de la tecnología de servoaccionamiento se integran perfectamente en la herramienta de desarrollo de Automation Studio. Independientemente del servoaccionamiento y del motor utilizados, están disponibles todas las funciones, desde movimientos de un solo eje hasta CNC y robótica, y una extensa biblioteca de tecnología estándar.
Visualización de coste optimizado
Los Power Panel de las series C y T están disponibles como dispositivos de visualización de coste optimizado. La serie C funciona como un control con funcionalidad de PLC integrada, y la serie T se utiliza como terminal. Ambas series están disponibles en varios tamaños de pantalla, formatos y colores de superposición de paneles.
- Estos productos se caracterizan por:
- un diseño extremadamente compacto,
- un ancho del marco optimizado sin comprometer la superficie de montaje y sellado
- y cableado rentable.
Aspecto y tacto personalizados
Hay disponibles variantes de superposición de panel específicas del cliente y, después de los prototipos iniciales, incluso se pueden obtener como unidades individuales.
![](/fileadmin/1397186249626-de-html-1.0.jpg)