Las opciones CaeBackup/CaeRestore para el sistema de control de procesos APROL evitan automáticamente los cambios no deseados.
Las nuevas funciones de APROL evitan los cambios no deseados
Las nuevas opciones CaeBackup/CaeRestore para el sistema de control de procesos APROL de B&R garantizan una seguridad aún mayor cuando se utilizan librerías estandarizadas. Los usuarios pueden bloquear estas librerías en la base de datos de destino. Así se evitan cambios no deseados en las librerías cuando se transfieren los datos de ingeniería. Se evitan tanto los cambios intencionados como los accidentales.
Para garantizar y comprobar la coherencia del intercambio entre librerías y proyectos individuales, todas las versiones de las partes del proyecto incluyen ahora una checksum. Durante la optimización de la base de datos, se comprueban las checksums de todas las versiones de las partes del proyecto y se corrigen si es necesario. Se generan avisos de CAE en caso de checksums defectuosas o no válidas en la base de datos. Esto permite al usuario detectar los cambios de forma fiable e iniciar las medidas correctivas necesarias.
Las opciones CaeBackup/CaeRestore para el sistema de control de procesos APROL evitan automáticamente los cambios no deseados.
1600x1067
-
(158 KB)
Información importante acerca del uso de material gráfico
La copia o cualquier utilización de la imagen enlazada a continuación indica que usted ha leído y entendido el siguiente acuerdo sobre el uso de imágenes, que regula el uso de material gráfico. Si no acepta las condiciones del acuerdo, no se le permite copiar ni utilizar la imagen, de ninguna forma, sin el previo consentimiento por escrito de B&R.
Acuerdo del Usuario:
De conformidad con las condiciones de este acuerdo, la imagen solo pueden utilizarla para fines editoriales los miembros de la prensa o los especialistas de la industria. El derecho de uso se limita a usted y no puede transferirlo a terceros. No está permitido el uso de la imagen con fines publicitarios ni para vender cualquier producto o tecnología (por ejemplo, uso en publicidad, folletos, portadas de libros, bases de datos de imagen, camisetas u otro tipo de material promocional). La imagen no puede alterarse ni modificarse de ninguna forma, en su totalidad o en parte. B&R es y seguirá siendo, en todo momento, la única propietaria de la imagen. No está permitido, en ningún caso, suprimir, alterar u ocultar cualquier leyenda ni las descripciones relativas a la imagen.
B&R ofrece la imagen tal cual y sin garantías. El uso de la imagen es responsabilidad totalmente suya y no de B&R. B&R es el propietario o licenciatario de la imagen y no un intermediario del propietario. En caso de utilizar el material gráfico, tiene la obligación expresa de imprimir "Copyright B&R" en un lugar adecuado en la publicación. Además, debe enviar a B&R una copia de muestra de cualquier publicación impresa que contenga la imagen.