Protección inteligente contra cortes de energía y fluctuaciones de tensión
Para el Automation PC 910, B&R ofrece un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) que permite ahorrar espacio y dinero. Si la fuente de alimentación externa falla, el SAI garantiza que los datos se copian de forma segura y que los programas se cierran correctamente para evitar la pérdida de los datos que no se han guardado. B&R utiliza para ello una tarjeta SAI online.
Tarjeta SAI insertable que ahorra espacio y dinero
Lo que diferencia a un SAI online de un SAI en espera es que el primero se ejecuta de forma constante siempre que el PC está activado y, por lo tanto, es capaz de compensar tanto cortes de energía como fluctuaciones de tensión. Como una tarjeta insertable, la solución SAI de B&R resulta especialmente útil: se instala directamente en el PC, y no requiere carcasa ni conexiones de cable. Esto reduce los costes y libera espacio en el armario, al mismo tiempo que disminuye la pérdida de potencia.
Dos tamaños disponibles: 2.2 o 4.5 Ah
La tarjeta SAI está disponible en dos tamaños. La más pequeña, con una capacidad de 2,2 Ah, es suficiente para las configuraciones más comunes de PCs industriales totalmente personalizables de B&R. Para configuraciones de alto rendimiento con amplias opciones y múltiples tarjetas insertables, se recomienda la tarjeta más grande de 4,5 Ah. Esta última también dispone de un rango de temperatura más amplio y de una vida útil muy extensa. Dependiendo de la configuración del sistema, las tarjetas SAI pueden compensar cortes de electricidad de hasta una hora.
Acerca de B&R
B&R es una compañía de capital privado con sede en Austria y oficinas en todo el mundo. Como líder mundial en automatización industrial, B&R combina la tecnología de vanguardia con una avanzada ingeniería para proporcionar a los clientes de prácticamente cualquier industria soluciones completas para la automatización de máquinas y procesos, control de movimiento, HMI y tecnología de seguridad integrada. Con estándares industriales de comunicación de bus de campo como POWERLINK y openSAFETY, además del potente entorno de desarrollo de software Automation Studio, B&R está constantemente redefiniendo el futuro de la automatización. El espíritu innovador que mantiene a B&R al frente de la automatización industrial está impulsado por el compromiso de simplificar los procesos y superar las expectativas del cliente.
Para más información, visite www.br-automation.com
Si vuelve a imprimir esta nota de prensa, envíe una copia a:
Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg