La transformación digital está afectando a todos los sectores y la industria farmacéutica no es ninguna excepción. Con algunas de las normativas de calidad más estrictas, el sector farmacéutico encara desafíos sin precedentes para los cuales la fabricación inteligente ofrece soluciones prometedoras. Cuando el punto de partida es una planta industrial antigua con una infraestructura vieja y sistemas antiguos con poca o nula digitalización, la implementación de la conectividad necesaria puede suponer un importante obstáculo. Con su solución Orange Box, B&R ofrece una forma fácil para gestionar que las plantas industriales antiguas estén conectadas y preparadas para el futuro digital.
![](/fileadmin/1486943856023-de-html-1.3.jpg)
Con la llegada de la Industria 4.0 al sector farmacéutico, los procesos tradicionalmente impulsados por operarios están cada vez más digitalizados y automatizados. Los datos que se generan permiten tomar decisiones con mayor rapidez y mejor fundamentadas. Permite predecir y corregir los problemas antes de que se conviertan en costosos períodos de inactividad o en productos defectuosos que podrían dañar la reputación del fabricante. Las operaciones digitalizadas y totalmente integradas son más adaptativas y receptivas. Permiten una mejor utilización de las materias primas y aumentan tanto la productividad como la calidad.
Sin embargo, incluso con los numerosos beneficios que estos avances ofrecen a las compañías farmacéuticas, también incorporan nuevos desafíos. Entre las preocupaciones más comunes está el coste desconocido de actualizar el equipo antiguo. Para muchas fábricas con islas de automatización aisladas, el desafío adicional es cómo conseguir una comunicación fluida tanto de máquina a máquina como de máquina a la nube. E incluso con un taller que esté conectado tanto horizontal como verticalmente, el siguiente desafío es cómo procesar y asegurar la avalancha de nuevos datos que se generan. Las compañías farmacéuticas necesitan formas innovadoras de mitigar estos riesgos mientras toman medidas para aprovechar los beneficios de las últimas tendencias tecnológicas.
![](/fileadmin/1500669936002-en-html-1.0.jpg)
Actualización de plantas industriales antiguas
La implementación de prácticas de fabricación inteligentes puede parecer un desafío insuperable para las plantas industriales antiguas con una infraestructura de varias décadas de antigüedad. El tiempo y el coste relacionados con la actualización de sistemas, máquinas, dispositivos y sensores antiguos constituyen un obstáculo importante para la adopción de nuevas tecnologías. Un desafío específico es cómo recopilar datos de la planta y compartirlos con sistemas informáticos y de control de nivel superior.
Para permitir que las plantas industriales antiguas comiencen a disfrutar de los beneficios de la fabricación inteligente con una inversión de capital mínima y pocas modificaciones, B&R desarrolló la Orange Box. Con esta solución, los usuarios pueden acceder fácilmente a los datos de funcionamiento y de consumo energético de máquinas y líneas previamente aisladas, para que estén preparadas para la IoT industrial con un esfuerzo mínimo.
Una Orange Box puede reducir considerablemente el tiempo de inactividad y aumentar la disponibilidad de las máquinas y líneas existentes, haciendo que las operaciones sean más productivas y rentables. Cada Orange Box está formada por un control y por componentes de software preconfigurados. El control puede recopilar datos de funcionamiento de cualquier máquina a través de sus canales de E/S o de una conexión de bus de campo. Con estos datos, los módulos de software generan y muestran la eficacia general del equipo (OEE) y otros indicadores de rendimiento claves (IRCs), y pueden compartir esta información con sistemas de nivel superior utilizando la comunicación OPC UA o MQTT de código abierto.
Tan simple e intuitivo de usar como un smartphone, la Orange Box se puede instalar sin realizar ningún cambio en el hardware o software existentes. Los propietarios de los equipos pueden lograr un notable aumento de la productividad con una inversión muy reducida de tiempo y dinero. La avanzada función de gestión de la energía permite medir el consumo energético directamente en la máquina y visualizarlo en una pantalla HMI de forma intuitiva. A simple vista, los operarios pueden ver el consumo energético de dispositivos o máquinas individuales, u obtener una visión general de toda la fábrica.
Conectividad de datos segura con OPC UA
A medida que sus talleres cada vez están más conectados, las organizaciones se enfrentan a una nueva serie de retos de seguridad. Las compañías farmacéuticas tienen una propiedad intelectual sumamente delicada en forma de formulaciones de medicamentos y conocimientos de procesamiento que podrían ser extremadamente dañinos si se ven comprometidos.
El protocolo OPC UA ofrece una plataforma y una comunicación independiente del proveedor con mecanismos de seguridad integrados que lo convierten en la solución ideal para la amenaza de la ciberseguridad. Con la reciente incorporación de redes sensibles al tiempo (TSN), ahora ofrece comunicaciones seguras, sin interrupciones y estandarizadas desde sensores individuales y sistemas de control en tiempo real hasta sistemas ERP y la nube.
Un futuro inteligente
A pesar de su aversión natural al riesgo, la industria farmacéutica ha adoptado de manera lenta pero constante su transformación digital. Con la Orange Box y OPC UA sobre TSN, B&R ayuda a eliminar los últimos obstáculos y ofrece a las plantas industriales antiguas la conectividad y los análisis de datos que necesitan para beneficiarse de la productividad y rentabilidad únicas de la fabricación inteligente.
Excelencia operativa con robots colaborativos
En las plantas de producción, los robots ayudan a eliminar los errores humanos, a aumentar la precisión y la reproducibilidad y a eliminar el potencial de contaminación humana. En los laboratorios utilizados para desarrollar y probar nuevos medicamentos, son perfectos para realizar tareas repetitivas y no calificadas, como mezclar, agitar y valorar, lo que permite a los científicos hacer un mejor uso de su formación y de sus conocimientos.
openROBOTICS de B&R integra a la perfección los robots en el sistema de control de la máquina. Las nuevas funciones de software hacen que sea más fácil que nunca para los fabricantes de máquinas sincronizar robots con sistemas de transporte basados en pistas y otros componentes dinámicos de la máquina. La programación completamente uniforme para cada componente de la línea tiene beneficios, desde el desarrollo y el funcionamiento hasta el diagnóstico y el mantenimiento. Junto con el paquete de software SafeROBOTICS de B&R, los operarios humanos pueden trabajar de forma segura codo con codo con robots sin las limitaciones de las jaulas de seguridad.