![](/fileadmin/1438564807528-en-html-1.0.jpg)
Normalmente situados al final de una línea de envasado, los sistemas de control de peso se utilizan para pesar los artículos envasados y rechazar automáticamente los que quedan fuera de la tolerancia definida. Las básculas de control son un elemento clave para establecer la confianza entre los productores y los consumidores. También proporcionan a los fabricantes información valiosa para ayudar a afinar la eficiencia de la producción y aprovechar al máximo sus materias primas. Gracias a una solución de automatización ligera y de funcionamiento suave de B&R y a la perfecta sincronización POWERLINK, la nueva controladora de peso en movimiento de Precia Molen es capaz de procesar productos que pesan fracciones de un gramo a un ritmo de más de 120 paquetes por minuto.
Pesaje en línea para la producción de alimentos
Precia Molen es el principal fabricante francés de instrumentos de pesaje desde hace más de 50 años y es ampliamente reconocida como experta en la materia. Conocida originalmente como Precia, la empresa adquirió Molen en 1993 y desde entonces ha disfrutado de un continuo crecimiento internacional. Además de asegurar el cumplimiento de las regulaciones de medición de peso, sus más recientes controladoras de peso en movimiento CKW710 - automatizadas por B&R - también satisfacen las demandas de la industria alimentaria actual para el pesaje de alta velocidad integrado en la línea.
El CKW710 está compuesto por tres cintas transportadoras. Primero viene una cinta de alimentación, que acelera o desacelera el artículo empacado entrante a la velocidad requerida para el pesaje. A continuación, un cinturón de pesaje montado en un transductor de peso y un cinturón de rechazo para retirar de la línea los paquetes fuera de tolerancia. También se dispone de una alimentación adicional para la inspección electromagnética para detectar cualquier partícula metálica y asegurar la integridad del producto.
![](/fileadmin/1438564807556-en-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1438564807584-en-html-1.0.jpg)
Control de movimiento para el pesaje de alta velocidad
Las cuatro correas son accionadas por motores sin escobillas y servoaccionamientos compactos ACOPOSmicro de B&R. Debido a que las mediciones de peso son muy sensibles a la vibración, el equipo de I+D de Precia Molen necesitaba que el sistema de transmisión fuera ligero y que generara un mínimo de ruido mecánico al mover las correas. Pruebas exhaustivas validaron que los servoaccionamientos del ACOPOSmicro eran adecuados para tales restricciones.
Los servoaccionamientos son controlados por un controlador compacto X20 a través de una red POWERLINK. La red POWERLINK basada en Ethernet asegura una sincronización óptima entre los sensores de detección de la máquina y los servoaccionamientos del ACOPOSmicro. Basada en esta solución de automatización, la controladora de peso dinámica en movimiento de Precia Molen maneja el 100% del flujo de producción, procesando artículos que pesan fracciones de un gramo a más de 120 paquetes por minuto.
Controlador altamente conectivo
El sofisticado software de control de peso Precia Molen desarrollado para el CKW710 le permite evaluar el peso, controlar los sistemas de rechazo y gestionar las estadísticas a través de una moderna interfaz gráfica. El intercambio de datos con los sistemas informáticos de los clientes se basa en Ethernet. La completa conectividad ofrecida por el controlador X20 hizo fácil acoplar este sistema de evaluación con la solución de control del eje B&R.
La comunicación fue fácil de programar gracias a las muchas bibliotecas que ofrece la herramienta de software Automation Studio de B&R. Usando el CPU X20 y los módulos de E/S, el CKW710 puede enviar una señal a las máquinas de arriba, como llenadoras o selladoras, para activar los ajustes de los parámetros de control.
![](/fileadmin/1438564807640-en-html-1.1.jpg)
![](/fileadmin/1438564807612-en-html-1.0.jpg)
"El equipo de B&R siempre ha estado a nuestro lado siempre que hemos necesitado apoyo técnico, incluso in situ. Esto ayudó a que el proyecto avanzara rápidamente y redujo nuestro tiempo de comercialización significativamente". Yvan Ruillère, Director de Proyectos, Precia Molen
Formación eficaz para reducir el tiempo de comercialización
Los ingenieros de Precia Molen y B&R trabajaron juntos muy estrechamente para que el proyecto de la controladora de peso fuera un éxito. Gracias a los servicios de formación proporcionados por B&R France, el equipo del proyecto Precia Molen se puso al día en la tecnología de control de movimiento de B&R muy rápidamente. "El equipo de B&R siempre ha estado a nuestro lado siempre que hemos necesitado apoyo técnico, incluso in situ. Esto ayudó a que el proyecto avanzara rápidamente y redujo nuestro tiempo de comercialización de manera significativa", informa Yvan Ruillère que dirigió el proyecto CKW710