![](/fileadmin/Safety-technology_342px-72a6897b.jpg)
Las desconexiones seguras no tienen por qué implicar una parada completa de la máquina. Una reacción segura e inteligente a distintas situaciones proporciona seguridad sin tener que detener la producción. La tecnología de seguridad inteligente, descentralizada e integrada de B&R, con tiempos de respuesta muy cortos abre un nuevo abanico de conceptos de seguridad para máquinas y sistemas. La completa selección de opciones de la máquina, la filosofía de programación en lugar del cableado, el mantenimiento y diagnóstico seguros y la comunicación segura en todo el sistema se unen para optimizar tanto la flexibilidad como la disponibilidad de máquinas y sistemas.
Descargar:
![](/fileadmin/X20SI2100.right-b2d083b1.jpg)
Dentro del armario eléctrico
El sistema X20 es muy compacto, ofrece una amplia gama de módulos diferentes y su modularidad en 3 partes hace que su cableado y mantenimiento resulte especialmente eficiente.
![](/fileadmin/X67SI8103.right-b3eaa0bd.jpg)
Fuera del armario eléctrico
El sistema X67 es compatible con el sistema X20, lo que permite combinar los módulos según sea necesario. Además, el grado de protección IP67 hace que los módulos resulten ideales para condiciones ambientales adversas.
![](/fileadmin/ACOPOSmulti_WEISS-e2863f3b.jpg)
Impulsado por la seguridad
Las funciones de seguridad son una característica integral de nuestros servoaccionamientos. La gama de opciones incluye variadores, sistemas de un solo eje, sistemas multieje y componentes de servoaccionamiento con protección IP65 y combinaciones de motor-servoaccionamiento para condiciones ambientales especialmente duras.
![](/fileadmin/x90_170_rechts-b2d5326f.jpg)
Sistema de control móvil X90
Una versión del controlador X90 está disponible con un control de seguridad integrado B&R SafeLOGIC.