Componentes de software para funciones de servicio
Con mapp Services, B&R ofrece componentes modulares de software que gestionan las funciones básicas de la maquinaria y los equipos. Los componentes de mapp Services le ayudan a programar con mayor rapidez: implemente funciones como la mensajería de texto automatizada y la gestión de las opciones de la máquina en mucho menos tiempo. ¿Cómo? Los componentes de software de la tecnología mapp están preprogramados y comprobados exhaustivamente, listos para usar con solo unas pocas configuraciones por parte del desarrollador. ¡Disfrute de una excepcional comodidad y aproveche las ventajas de un enorme ahorro de tiempo!
![](/fileadmin/mapp_Services-b6ebacce.jpg)
Más tiempo para lo que importa
![](/fileadmin/1_Zeit_sparen-df4abdfa.jpg)
Ahorre tiempo
Informes en PDF, análisis de la eficacia general de los equipos, sistemas de alarma y mucho más: todo con un simple clic del ratón gracias a mapp Services.
![](/fileadmin/3_modulare_Maschinenkonzepte-fd8b91d9.jpg)
Gane tiempo para la innovación
Gracias a la tecnología mapp, ya no perderá más tiempo con las funciones genéricas y podrá concentrarse en los procesos de valor añadido que impulsan su ventaja competitiva.
![](/fileadmin/2_Lebenszykluskosten_senken-8bd15bbf.jpg)
Menores costes del ciclo de vida
Aproveche las ventajas de una gama de funciones en constante crecimiento. Los mapps nuevos y los ya existentes son totalmente interoperativos. Deje que B&R se encargue del mantenimiento del software.
![](/fileadmin/4_Zeit_f%C3%BCr_Innovationen-d2bd695f.jpg)
Diseñe máquinas modulares
Los componentes de software de mapp Services se comunican entre sí de forma automática. Añada nuevas funciones sin nueva programación.
mapp Services: valor añadido para su máquina
![](/fileadmin/mapp_AlarmX-366bc94a.jpg)
Sistema de alarma completamente equipado con mapp AlarmX
mapp AlarmX es un sistema de alarma modular completamente equipado. El control registra las alarmas con una precisión de microsegundos y puede reenviarlas a otros sistemas. Las alarmas pueden activar acciones tales como abrir un fichero PDF, reproducir un vídeo de instrucciones o mostrar un modelo virtual de la máquina con la localización del error resaltada. Todas estas opciones aceleran el diagnóstico de errores y aumentan la productividad.
![](/fileadmin/mapp_OEE-cad2adf9.jpg)
Aumente la eficacia general de los equipos con mapp OEE
La eficacia general de los equipos (OEE, por sus siglas en inglés) puede calcularse y compararse para máquinas individuales, componentes de la planta o entre fábricas enteras. Consulte los resultados para cada turno en las pantallas integradas de la HMI o bien expórtelos a un archivo PDF o Excel. Identifique los puntos débiles de un vistazo y aplique medidas específicas para aumentar la productividad.
![](/fileadmin/mapp_Energy-cc48db1e.jpg)
Gestione fácilmente los datos de energía con mapp Energy
Todos los ejes, robots y otras unidades mecatrónicas consumen energía. mapp Energy recopila automáticamente estos datos para toda la máquina a través de mapp Links y los muestra claramente en una visión general en la pantalla de la HMI. El consumo puede convertirse fácilmente en coste, basándose en los precios locales actuales. mapp Energy ayuda a optimizar la eficiencia de los procesos y a ahorrar costes de producción
![](/fileadmin/mapp_CodeBox-7749439a.jpg)
Variantes de máquinas maestras con mapp CodeBox
Con mapp CodeBox, pueden programarse opciones en lenguaje Ladder sin que ello afecte a la aplicación principal de la máquina. El OEM puede decidir a qué datos, funciones y variables se puede acceder a través de mapp CodeBox. mapp CodeBox es una aplicación HTML5 y puede ejecutarse en cualquier dispositivo con navegador habilitado. Una visualización del flujo de potencia ofrece ayuda para el diagnóstico y el mantenimiento. Los programas de escalera pueden guardarse, someterse al control de versiones y transferirse a otras máquinas.
![](/fileadmin/mapp_IO-f9050860.jpg)
Añada módulos de E/S con mapp IO
mapp IO le permite añadir módulos de E/S a su máquina durante el funcionamiento. No se requieren herramientas de ingeniería, aunque se añadan módulos de E/S de seguridad. Con mapp IO, puede generar configuraciones de E/S directamente desde un ERP o desde un sistema de gestión de pedidos. Esto simplifica enormemente la tarea de gestionar las variantes de maquinaria y equipo. Las variantes y opciones adicionales se configuran directamente en la máquina por medio de mapp IO y luego se programan utilizando mapp CodeBox.
![](/fileadmin/mapp_Audit-be384639.jpg)
Funciones de auditoría integradas con mapp Audit
Las aplicaciones sujetas a los requisitos de la norma 21 CFR parte 11 dictada por la FDA pueden desarrollarse más rápidamente y con menos riesgo de inversión utilizando mapp Audit. Todas las acciones de los usuarios quedan registradas con una marca temporal y un nombre de usuario. Los datos pueden exportarse en formato de PDF cifrado. No es necesario adoptar medidas organizativas para evitar la alteración del sistema de control. No es necesario escribir un programa para la función de registro de auditoría; solo deben configurarse los parámetros necesarios.
Casos de uso: mapp Services en acción
Estas son solo algunas de las formas en que mapp Services pueden facilitar su trabajo diario:
![](/fileadmin/mapp-Services-Maschinenoptionen-zur-Laufzeit-erg%C3%A4nzen_2-b804c31b.jpg)
![](/fileadmin/mapp-Services-SMS-Benachrichtigungen-bei-Alarmen-da81aaa3.jpg)
Añada opciones de la máquina durante el funcionamiento
- Con mapp IO puede añadir módulos de E/S durante el funcionamiento.
- Con mapp CodeBox puede programar una nueva opción de la máquina en el diagrama de escalera directamente en la máquina.
- Ponga en marcha la nueva opción de la máquina sin necesidad de modificar el software original de la misma.
Notificaciones de alarma a través de mensajes de texto
- La máquina se apaga debido a una diferencia de temperatura. mapp AlarmX registra el evento como una alarma.
- Al haberse configurado para que avise al técnico de servicio en caso de una parada, mapp AlarmX reenvía la información de la alarma a mapp Tweet.
- mapp Tweet envía un mensaje de texto SMS al técnico de servicio que puede resolver el problema.