El modelo simplificado de licencias de tres niveles de mapp Technology agiliza las actualizaciones sobre el terreno y simplifica la logística. Sin necesidad de licencias para las aplicaciones básicas, puede empezar a utilizar inmediatamente los componentes mapp ya preparados para implementar la gestión de alarmas y recetas, las operaciones básicas de control de movimiento y mucho más.

Starter

  • Funcionalidad básica para aplicaciones sencillas
  • No se requiere licencia

Free

Premium

  • Funcionalidad avanzada
  • Cubren la mayoría de las funciones necesarias para las aplicaciones típicas
  • Licencia necesaria por sistema de destino

Recomendado

Ultimate

  • Funcionalidad completa para cualquier aplicación
  • Garantiza que las futuras novedades ya están cubiertas
  • Licencia necesaria por sistema de destino

Un paquete Starter proporciona una serie de funciones de uso frecuente de forma gratuita, lo que facilita la implementación de la gestión de alarmas y recetas y las funciones básicas de control de movimiento o la creación de aplicaciones HMI utilizando los widgets esenciales de mapp View. El paquete Premium da acceso a una selección aún más amplia de componentes de mapp y cubre la gran mayoría de las aplicaciones de los usuarios. Para los que quieren la máxima tranquilidad, el paquete Ultimate proporciona acceso a todos los componentes de mapp que ofrece B&R.

Adapte fácilmente su paquete a las necesidades de su aplicación eligiendo el nivel de paquete que necesita para cada paquete de mapp Technology. Por ejemplo: Seleccione un paquete Starter para mapp Motion para obtener las funciones de control de movimiento más utilizadas y un paquete Premium para mapp View para acceder a la selección completa de widgets HMI.

Fácil actualización en campo

¡Se acabaron los dongles de hardware para gestionar las licencias sobre el terreno! Esto significa una carga administrativa mínima durante la implementación inicial y durante toda la vida de su aplicación. Si una futura actualización añade nuevas funciones que requieran una licencia adicional, basta con instalar el nuevo software y listo. No es necesario cargar nuevas licencias en un dongle y enviar a un técnico a sustituirlo sobre el terreno.

Puntos destacados

  • Estructura simplificada
  • Funcionalidad básica gratuita
  • No más dongles para las licencia

Seleccione país e idioma

B&R Logo