El sistema de visualización integrado en Automation Studio es una herramienta eficaz que puede utilizarse para crear línea de pantallas o para controlar pantallas XGA remotas o integradas con teclas y/o panel táctil.
La integración del sistema de visualización en el entorno de control evita problemas en los tiempos de comunicación que suelen requerir los sistemas de visualización remotos.
Componentes visuales
- Creación de diagramas de proceso WYSIWYG
- Visualización de diagramas de proceso en el sistema de destino
- Gestión común tanto de los proyectos de visualización como del controlador
- Compatible con pantallas con una resolución desde 2x20 caracteres hasta XGA
- Compatible con pantallas en color
- Interacciones mediante teclas y pantalla táctil
- Asignaciones de teclas flexibles para teclas de hardware y botones táctiles
- Disposición estructurada de los componentes de visualización en el proyecto
- Controles estándar para el diseño de imágenes de proceso
- Configuración de idioma con soporte Unicode
- Gestión y visualización de alarmas actuales y pasadas
- Visualización de los datos de tendencia
- Hojas de estilo para la gestión de las propiedades de objetos (plantilla GUI)
- Gestión y acceso uniforme a los datos del proceso
- Cambio de unidad, escala y límite de los datos del proceso
- Interface de usuario abierto (API)
- Funcionamiento remoto en el modo terminal o como sistema de visualización VNC
- Sistema operativo escalable
Controles
- Líneas y formas
- Teclas táctiles con mapa de bits y texto, con diseño y respuesta configurables
- Zonas de definición de campos táctiles
- Campos de entrada y salida de texto, compatibles con unicode con configuración de idioma y opciones de formato
- Mapas de bits con posibilidad de animación mediante la superposición y la conexión de grupos
- Gráficos de barras flexibles con cambio de color
- Entrada y salida numérica con soporte para pantalla táctil
- Control ListBox para entrada y salida
- Control desplegable
- Formatos de fecha y hora, pantalla configurable (en función del idioma)
- Control de alarma flexible con colores y símbolos para diferenciar entre las alarmas
- Elemento de control flexible para visualizar las curvas de tendencia
- Elemento de control de edición para introducir texto (similar al Bloc de notas)
- Elemento de control para la visualización de páginas HTML
- Uso de contraseñas
- Diagrama de sectores
- Control de soportes para la reproducción de archivos de audio y vídeo (sistemas de visualización basadosen Windows®)
Representación en pantallas gráficas
- Soporte para gráficos TrueColor (32 bits) en el editor y en tiempo de ejecución
- Gestión de todos los archivos de imagen utilizados en un proyecto (BMP, PNG, GIF)
- Colores transparentes para archivos gráficos de 8 y 32 bits (canal alfa)
- Imágenes predefinidas para el sistema de alarma y teclados táctiles numéricos/alfanuméricos
- Librería de símbolos con más de 6000 gráficos
- Tablas de asignación de colores para definir los colores de primer plano y de fondo de los elementos de control, mediante variables booleanas
Sistema operativo escalable
- Automation Runtime o sistema operativo de Windows
- Modo de terminal: múltiples sistemas de visualización configurables en un controlador
- Funcionamiento remoto del sistema de visualización a través de VNC utilizando un módem, conexión Internet, o Intranet
- Acceso paralelo a múltiples sistemas de visualización
- Programas de visualización, accionamiento y control, y sistema operativo en una tarjeta CompactFlash
Configuración de idioma con soporte Unicode
- Configuración internacional con fuentes escalables Unicode True Type
- Configuración de idioma en tiempo de ejecución y durante el desarrollo
- Número ilimitado de idiomas
- Traducción de texto con formatos de exportación/importación
- Importación de idioma externo mediante herramienta de línea de comandos