El Embedded OS Installer fácil de usar de B&R permite instalar de forma rápida y fiable un sistema operativo Microsoft Embedded. La función de copia de seguridad integrada genera imágenes del disco del dispositivo de almacenamiento de datos que posteriormente se puede abrir, editar y restaurar.
- Características:
- Fácil instalación de sistemas operativos B&R Microsoft Embedded
- Instalación de imágenes Windows CE y Windows XP Embedded personalizadas
- Fácil instalación de MS-DOS en una unidad flash USB
- Configuración de una unidad flash USB para una actualización de B&R
- Instalación simple de archivos de configuración Windows Embedded Standard 7 en una unidad flash USB
- Generación de imágenes de disco y copia de seguridad
- Gestor de archivos para la edición de imágenes de disco existentes
- Compatibilidad con los ficheros de sistema FAT16 y FAT32
![](/fileadmin/1346724723157-de-html-1.0.jpg)