El nuevo software ACOPOStrak Designer consigue que la planificación y la comprobación de un sistema de pistas inteligente ACOPOStrak sea un juego de niños. Con una única herramienta de software, ahora los diseñadores pueden configurar el trazado de la pista en 3D y luego comprobar y evaluar las lanzaderas y otros numerosos parámetros. Las opciones de simulación disponibles en ACOPOStrak Designer ayudan a minimizar los gastos generales de programación, reducir el consumo energético y aumentar el rendimiento.
![](/fileadmin/1604846170209-de-html-1.0.jpg)
A pesar de los cálculos altamente complejos que se realizan en segundo plano, el funcionamiento de ACOPOStrak Designer es sencillo e intuitivo. La simulación se comporta exactamente como un sistema ACOPOStrak real. Facilita al usuario información importante, como por ejemplo la rapidez con que las lanzaderas podrán acelerar o acercarse a las curvas de la pista. Esto permite determinar cuántas lanzaderas se deben utilizar y la velocidad a la que conseguirán la mayor productividad.
Simulación sencilla e intuitiva
ACOPOStrak Designer es una forma rápida y sencilla de realizar el dimensionamiento de un sistema ACOPOStrak. Todo el diseño conceptual puede completarse en una única e intuitiva herramienta, sin necesidad de programación. Una vez completada la configuración, puede exportarse fácilmente a Automation Studio para su posterior desarrollo. Los movimientos específicos de la lanzadera pueden programarse utilizando los componentes preconfigurados de mapp Trak.
![](/fileadmin/1604846170198-de-html-1.0.jpg)
Pruebe todas las opciones
Para calcular y visualizar las fuerzas de contacto y los movimientos de la lanzadera, ACOPOStrak Designer ofrece una funcionalidad de diseño mecánico. El análisis puede utilizarse para calcular las velocidades y cargas útiles máximas alcanzables. Esto permite a los usuarios comprobar la viabilidad fundamental de su sistema ACOPOStrak, pronosticar el rendimiento y descartar posibles riesgos desde el principio. La capacidad de simular con precisión todo el sistema de pistas permite comprobar y evaluar innumerables diseños y escenarios diferentes, así como identificar cuál es la configuración más eficiente.
Optimiza el consumo energético
ACOPOStrak Designer también puede utilizarse para evaluar el comportamiento térmico del sistema y las necesidades de refrigeración. Calcula la cantidad de calor generada por cada segmento de la pista. Para optimizar el consumo energético, se calculan las necesidades medias de energía durante el movimiento constante de la lanzadera para identificar las temperaturas máximas. Esto deja claro en qué punto los segmentos de pista refrigerados por agua pueden ayudar a conseguir un rendimiento aún mayor. Así puede planificarse y diseñarse en consecuencia el suministro de energía. El resultado es una reducción en el consumo energético general de la máquina.
- Puntos destacados
- Diseño conceptual sin necesidad de programación
- Simulación precisa y pruebas en 3D
- Eficiencia energética optimizada
- Productividad maximizada
- Sencilla exportación a Automation Studio