La nueva función Convoy permite agrupar las lanzaderas y controlarlas como si fueran una sola unidad. Los procesos de movimiento pueden programarse una vez para todo el grupo en vez de individualmente. Ello acelera la implementación y simplifica el manejo de la lanzadera en todo el sistema ACOPOStrak.
El software ACOPOStrak es compatible con la programación orientada en función de los procesos. El programador define reglas que controlan el flujo de productos en la pista. De esta manera, los movimientos de la lanzadera pueden implementarse con prevención de colisiones automática alrededor de toda la pista. Con la prevención de bloqueo, el firmware garantiza que las lanzaderas sigan funcionando perfectamente sin atascarse.
Fácil manejo con convoyes
La nueva función Convoy permite controlar cualquier número de lanzaderas como si se tratara de una unidad única y uniforme, como un convoy de vehículos. Ello permite al programador una mejor planificación y control de la ruta sin errores, ya que se identifican posibles peligros como los atascos de tráfico. Así se garantiza un flujo de producción uniforme y mejora la manipulación en todo el entorno.
Alto valor añadido en la práctica
Las posiciones de las lanzaderas individuales en un convoy pueden cambiarse. Sus perfiles de movimiento pueden adaptarse individualmente en función de los requisitos, por ejemplo en las aplicaciones de envasado y llenado. La producción es más eficiente. La capacidad de las lanzaderas para retroceder puede utilizarse para crear un movimiento de "trote". Al avanzar, también pueden superponerse múltiples movimientos de la lanzadera para conseguir el mismo efecto. Ello permite prescindir de una estación vibratoria independiente para la compactación de material a granel y el espacio puede utilizarse para otras finalidades. Y puesto que el proceso de vibración ya no debe completarse dentro de un cierto tiempo de ciclo, puede implementarse de manera más cuidadosa y/o más efectiva. Los usuarios pueden implementar diferentes perfiles de movimiento y funciones de vibración personalizadas con diferentes frecuencias y amplitudes.
El sistema de tickets establece las prioridades
Un nuevo sistema de tickets ofrece la lógica de tráfico necesaria. Esto resulta clave para garantizar que las lanzaderas puedan seguir sus rutas a través del sistema de pistas sin problemas y de manera eficiente. En el software, cada lanzadera se prioriza con un ticket que define el orden y el derecho de paso de las lanzaderas y los convoyes. Así se evitan colisiones, conflictos y restricciones en el flujo de producción.
- Puntos destacados
- Implementación más rápida, manejo simplificado de la lanzadera
- Perfiles de movimiento personalizables
- Control de tráfico uniforme y eficiente con el nuevo sistema de tickets