![](/fileadmin/1331004070991-de-html-1.0.jpg)
Los sistemas de E/S de B&R son versátiles y fáciles de usar. Con protección IP20 e IP67, esta afirmación puede confirmarse en cualquier combinación, tanto dentro como fuera del armario eléctrico. Además, son compatibles con todos los sistemas de bus de campo estándar. La completa flexibilidad en cuanto a la topología permite adaptar el sistema de E/S de forma óptima a la máquina. Las E/S estándar se pueden mezclar con E/S de seguridad, y la inteligencia descentralizada está integrada en el sistema de E/S, por lo que es posible implementar fácilmente procesos como condition monitoring.
![](/fileadmin/1331004070861-de-html-1.1.jpg)
Dentro del armario eléctrico
El Sistema X20 extremadamente compacto ofrece una amplia gama de módulos, altamente eficientes para el cableado y el mantenimiento, gracias a su diseño con módulos de 3 elementos.
![](/fileadmin/1331004071148-de-html-1.1.jpg)
Fuera del armario eléctrico
El Sistema X67 es compatible con el sistema X20, y permite combinar los módulos según sea necesario. Además, el grado de protección IP67 los hace ideales para condiciones ambientales adversas.
![](/fileadmin/1338868278804-de-html-1.0.jpg)
Cajas de válvulas directamente integradas
El Sistema XV permite integrar cajas de válvulas directamente en la red de E/S. Esto se traduce en un menor número de módulos de E/S y menos cableado, lo que también reduce los costes de fabricación de la máquina.