Los procesadores disponibles Intel Atom permiten escalar el procesador de potencia hasta los niveles de rendimiento Core i3.
Los mismos procesadores Atom están disponibles en cinco diseños, de uno y doble núcleo hasta llegar a procesadores de núcleo cuádruple. Esto garantiza la combinación perfecta entre la potencia de la CPU y cualquier aplicación. El motor gráfico integrado también ofrece un rendimiento por encima de lo posible con los procesadores Core 2 Duo. Otra característica compatible es DirectX 11, que hace posible realizar el diseño más exigente de software HMI.
![](/fileadmin/1408613851587-de-html-1.1.jpg)
Sin ventiladores
La arquitectura del PC está diseñada como una solución extremadamente eficiente "system on a chip" (SoC). Esta tecnología elimina componentes adicionales como los chipset, es capaz de reducir la disipación de calor a un mínimo y eliminar la necesidad de sistemas de refrigeración extensos. ¿El resultado? Sistemas de PC compactos que pueden funcionar sin ventilador alguno en altas temperaturas.