![](/fileadmin/8WSB_Motoren_-_gerendert-2317c3be.jpg)
Servomotores compactos que permiten posicionamientos precisos
Los motores de la serie 8WS permiten la implementación de servoaplicaciones que requieren una sincronización de alta precisión y una colocación precisa en espacios muy reducidos. Las posibles aplicaciones incluyen sistemas de encolado y dosificación, pinzas, equipos de medición y testeo, sistemas de llenado y ejes de robots.
8WSB1 (size 1; IP54 and IP66/67; direct mounted gearbox)
8WSB2 (size 2; IP54 and IP66/67; direct mounted gearbox)
8WSB3 (size 3; IP54 and IP66/67; direct mounted gearbox)
8WSB4 (size 4; IP54, IP66/67 and IP69K; direct mounted gearbox)
Accessories
![](/fileadmin/ISO_7010_M002-c104aa57.jpg)
Documentación
Motores reductores 8WSB
Los motores reductores 8WSB son Servomotores 8WSA con un reductor planetario de 1 a 3 etapas montado directamente. La carcasa sin juntas permite un diseño compacto de la unidad motor-reductor y abre posibles aplicaciones adicionales.
Estos motores brushless están disponibles en cuatro diámetros diferentes que van desde 17 a 40 milímetros. La robusta serie de motores compactos 8WS están especialmente diseñados para entornos industriales difíciles y están disponibles en todos los tamaños con protección IP54 o IP66/67. Tamaño 4 (ø 40 mm) disponible opcionalmente en diseño higiénico con protección IP69K.
Estos motores están diseñados para 60 VCC y cubren un rango que va de 7 a 205 vatios de corriente continua. El encoder absoluto integrado tiene una resolución de 4096 posiciones por revolución. El cable híbrido del motor con doble recubrimiento -disponible en 2 longitudes- se conecta directamente al motor y se puede usar en cadenas de arrastre.
Características
- Ultra compactos y altamente dinámicos
- Rango de potencia de 7 a 205 vatios para una tensión del bus de continua de 60 VCC
- Puede utilizarse con el servoaccionamiento ACOPOSmicro de B&R
- Conectores industriales sólidos con apantallamiento EMC óptimo
- Tamaño 4 (ø 40 mm) disponible opcionalmente en diseño higiénico con protección IP69K
- Cable híbrido del motor premontado y conectado permanentemente al motor
Información adicional
Motores reductores 8WSB
8WSB - Datos generales del motor
8WSB - Clave de pedido
Descargas
Manual de usuario de 8WS
Declaración 8WS de la UE
Declaración 8WS del Reino Unido
Certificado de conformidad 8WS de UL Solo válido para: 8WSB32.xxxxxS2xxxx y 8WSB43.xxxxxS3xxxx
Herramientas online
Configurador CAD Para motores y reductores. Nuestra aplicación CAD le permite acceder a datos de CAD 2D/3D en muchos formatos diferentes.
Datos del motor
Motores | Velocidad nominal | Par estático | Dimensiones de la brida [mm] | Diámetro decentrado [mm] | Diámetro del eje [mm] |
---|---|---|---|---|---|
8WSB11... | 5760 - 6000 La velocidad nominal del motor está limitada por la velocidad máxima de entrada del reductor. | 0,006 - 0,008 | 17 | 10 h8 | 3 h6 |
8WSB21... | 5760 - 6000 La velocidad nominal del motor está limitada por la velocidad máxima de entrada del reductor. | 0,019 - 0,027 | 22 | 12 h8 | 4 h6 |
8WSB32... | 4800 - 5000 La velocidad nominal del motor está limitada por la velocidad máxima de entrada del reductor. | 0,094 - 0,100 | 32 | 20 h8 | 6 h6 |
8WSB43... | 4000 - 5000 La velocidad nominal del motor está limitada por la velocidad máxima de entrada del reductor. | 0,175 - 0,275 | 40 | 25 h8 | 8 h6 |
8WSB43... | 26 h7 | 10 j7 |