![](/fileadmin/ACOPOSmotor_Low_Voltage_handheld-35a064f8.jpg)
Nuevos servoaccionamientos
B&R añade dos nuevos tamaños a su serie de servoaccionamientos montados sobre el motor. Las dos nuevas incorporaciones a la serie ACOPOSmotor facilitan el desarrollo de maquinaria y plantas modulares. Reducen los costes de instalación y ahorran espacio en el armario.
![](/fileadmin/High_Density_Motors_-_Innovations_2021_S-bc8f6f9b.jpg)
Alta densidad de potencia para un diseño compacto de la máquina
B&R añade a su cartera dos nuevas series de servomotores con alta densidad de par. Su sofisticado diseño les permite alcanzar un par nominal hasta un 75% superior al de otros motores comparables cuando se utilizan junto con un servoaccionamiento ACOPOS.
Alta densidad de potencia para un diseño compacto de la máquina