Caja de conexión remota 8CVE
Los servoaccionamientos 8CVI ACOPOSmulti65 generalmente se conectan mediante un cable híbrido con los módulos individuales distribuidos en una línea. Al utilizar un cable híbrido de esta forma, las exigencias son múltiples. Además de las tareas principales de suministro de energía y de comunicación en red, otros aspectos como la tecnología de conectores, la manejabilidad y el radio de curvatura también deben tenerse en cuenta. La suma de estas demandas da como resultado un diámetro de cable máximo razonable, pero en última instancia limita la corriente máxima disponible para el suministro de los servoaccionamientos 8CVI ACOPOSmulti65 en esta estructura en línea.
En aplicaciones donde esta corriente máxima no es suficiente, la potencia necesaria se debe proporcionar de otra manera, estando disponible en ubicaciones remotas y redistribuyéndose desde allí. Para estas situaciones, se ha desarrollado la caja de conexión remota 8CVE.
Robusta y flexible
Al igual que el ACOPOSmulti65, la caja de conexión remota 8CVE está diseñada con protección IP65 por lo que se puede instalar directamente en la máquina. Su carcasa robusta hace que sea ideal para uso en condiciones ambientales difíciles. Esto permite al usuario adaptar de forma flexible la ubicación del dispositivo a los requisitos de la aplicación en particular.
El direccionamiento por separado de los cables proporciona más espacio libre
Debido a que la fuente de alimentación, la alimentación de 24 V, la tecnología de seguridad (señales STO) y la red POWERLINK se conectan por separado, la caja de conexión remota 8CVE puede proporcionar una cantidad considerable de energía directamente a la máquina (hasta 30 kW).
Y no sólo eso, sino que también es posible utilizar cables estándar para implementar soluciones alternativas, como la transferencia de energía mediante cabezales rotativos. Esto proporciona al usuario la flexibilidad de trabajar con la tecnología de conector convencional y, al mismo tiempo, poder utilizar la tecnología de servoaccionamiento remoto.
Amplias posibilidades de conexión
La caja de conexión remota 8CVE viene equipada con cuatro tomas de cables híbridos, lo que permite dividir la potencia hasta en cuatro líneas de servoaccionamientos 8CVI ACOPOSmulti65.
Tampoco se han descuidado las soluciones de cableado clásicas. Las conexiones necesarias para las señales STO (Safe Torque Off) también se incluyen en la caja de conexión remota 8CVE y afectan directamente a los servoaccionamientos 8CVI ACOPOSmulti65 conectados a las tomas de cables híbridos.
Además, la caja de conexión remota 8CVE está equipada con dos conexiones de E/S locales, otro ejemplo del soporte óptimo para los conceptos de máquinas modulares.