![](/fileadmin/ACOPOSmulti_WEISS-93238c58.jpg)
Sistema de servoaccionamiento modular
La nueva generación de servoaccionamientos de B&R ofrece una solución universal para cualquier tarea de automatización en la fabricación de maquinaria. Se trata de un nuevo hito en el camino hacia la consolidación de nuestro lema "Perfection in Automation".
Filtros de red pasivos
Filtros de red
Inductancias de regeneración
Placa de montaje
Módulos de alimentación pasivos
Módulos de alimentación
Módulos de alimentación auxiliares de 400W
Módulos de alimentación auxiliares de 800 W
Auxiliary supply modules 2000W
Servoaccionamientos (módulos de un sólo eje)
Servoaccionamientos, SafeMC (módulos de un sólo eje)
Servoaccionamientos (módulos de dos ejes)
Servoaccionamientos, SafeMC (módulos de dos ejes)
Módulos de expansión
Módulos de condensador
Resistencias de frenado
Módulos insertables
Cables (pueden usarse en cadenas de arrastre)
Cables (no pueden usarse en cadenas de arrastre)
Extensiones de cable
Accesorios
El servoaccionamiento con mayores ventajas para el cliente
![](/fileadmin/acoposmulti_1_detail-cafe9131.jpg)
En el mercado actual, los clientes exigen algo más que simplemente cumplir con los requisitos técnicos. Por encima de todo, requieren soluciones rentables, seguridad en la inversión y un alto grado de disponibilidad. ACOPOSmulti, la nueva generación de servoaccionamientos de B&R, satisface todas estas demandas. Es la solución universal para todas las tareas de automatización en la fabricación de maquinaria. Se trata de un nuevo hito en el camino hacia la consolidación de nuestro lema "Perfection in Automation". La generación ACOPOSmulti ofrece el más alto grado de eficiencia para las máquinas multieje utilizadas habitualmente en la industrias del plástico, el envase y embalaje, la impresión y el textil.
Diseño de refrigeración modular
El uso de ventiladores y unidades de refrigeración en el armario eléctrico comporta costes significativamente más altos, así como gastos de mantenimiento adicionales. ACOPOSmulti proporciona el espacio necesario para la disipación de calor convencional dentro del armario, colocando un radiador fuera del armario (con protección IP65) o bien con una tercera variante "cold-plate" para la conexión a un circuito refrigerante de agua o aceite.
![]() Montaje en pared | ![]() Montaje con radiador exterior | ![]() Montaje con placa cold-plate |
Información adicional
- Configuración de un servoaccionamiento ACOPOSmulti
- Servoaccionamientos ACOPOSmulti con SafeMC
- Descripción general de las funciones de seguridad
- Funciones de seguridad
- Fuente de alimentación innovadora
- Gestión segura de los fallos de alimentación
- Rendimiento compacto a medida
- Facilidad de uso excepcional
- The ideal cooling method for each machine
- Wiring made easy
- Módulos de alimentación inteligentes
- Módulos de alimentación auxiliar de 24 V integrados
- Scalable inverter modules
- Accurate encoder plug-in modules
- Chip de parámetros integrado
- Calidad por B&R
- Obtención de soporte durante el diseño
- Tecnología integrada
- Tecnología Smart Process
- Control de movimiento PLCopen
- Auto-tuning - fully automatic controller configuration
- Compatibilidad 100% con la reconocida familia de servoaccionamientos ACOPOS
Configuraciones ACOPOSmulti
Los servoaccionamientos ACOPOSmulti incluyen múltiples funciones de tecnología específica. Las funciones ACOPOSmulti listadas a continuación son funciones básicas que el usuario puede alternar, según sea necesario dentro de 400 microsegundos. Además, es posible llevar a cabo gestiones, como los cambios de longitud del producto, el control de marcas de registro, el control de par, las adaptaciones breves del proceso y el control de calidad, en cualquier momento.
- Movimientos punto a punto
- Acoplamiento por leva electrónica
- Acoplamiento diferencial por leva electrónica
- Unidades de corte
- Levas electrónicas
- Cizallas volantes
- Ejes verticales de desvaste
- CNC
Los servoaccionamientos ACOPOSmulti se pueden utilizar en distintas configuraciones dependiendo de los requisitos de la aplicación. Las funciones listadas anteriormente están disponibles para el usuario en cada uno de los ejemplos de topología mostrados.
Los tiempos de respuesta no están influenciados por el sistema de control y de red utilizado si las funciones de tecnología se procesan directamente en el servoaccionamiento ACOPOSmulti. Para los procesos más complejos, es necesario integrar sensores y accionamientos adicionales en el sistema de control. En este caso, el nivel de rendimiento depende en gran medida del sistema de control utilizado.
Los ejemplos de topología que se muestran en las siguientes páginas muestran algunas de las opciones posibles con los componentes de automatización de B&R.
Servoaccionamientos ACOPOSmulti en una red POWERLINK
Las arquitecturas de máquinas de alto rendimiento requieren redes y buses de campo flexibles. Con POWERLINK, el usuario dispone de una red que cumple plenamente las altas demandas de los sistemas de movimiento dinámicos. POWERLINK se adapta a los requisitos de la máquina y el sistema. El acoplamiento rígido de muchos ejes con autómatas, PCs industriales, sistemas de E/S y paneles de operario permite crear máquinas y sistemas con el máximo nivel de precisión. La compatibilidad con el estándar Ethernet también reduce el número de redes y buses de campo en el nivel de la máquina.
Áreas de uso exitosas para estas topologías
- Envase y embalaje
- Tecnología de manipulación
- Transformación de plásticos
- Papeleras e imprentas
- Industria textil
- Industria maderera
- Industria metalúrgica
- Industria de semiconductores