- Alimentación de respaldo para equipos conectados a 24V CC
- Corriente de salida de 20 A
- Se puede conectar en paralelo para mayores tiempos y corrientes de respaldo
- Fácil de conectar en paralelo a la fuente de alimentación o a la carga en el circuito de 24V CC
- Adaptación simple y sin problemas de los sistemas existentes
- Adecuado para uso industrial gracias al condensador de almacenamiento de energía (batería no recargable)
- Alto MTBF (>500 000 h)
- Paquete de certificación internacional
- Amplio rango de temperatura de -25 hasta +70 °C
Principio de funcionamiento y aplicación
El módulo de respaldo es un accesorio para fuentes de alimentación de 24V CC regulados. La energía del circuito de CC se almacena en condensadores y luego se usa en caso de fallo de alimentación o cuando es necesario tratar sobrecargas. Las máquinas y sistemas pueden equiparse fácilmente con estos módulos para su uso en circuitos de alimentación inestables. Es una alternativa idónea a los SAI de CC si se producen cortes de menos de 4 segundos en la alimentación, ya que son más asequibles, más pequeños y sin mantenimiento. Cuando se producen corrientes de pico a corto plazo, proporcionan la energía necesaria y, por lo tanto, evitan tener que sobredimensionar la fuente de alimentación.
Protección frente a caídas de tensión
Las estadísticas muestran que el 80% de las caídas de tensión duran menos de 0,2 s. Estos fallos de alimentación son completamente omitidos y no afectan a la tensión de CC. Esto aumenta la fiabilidad y la disponibilidad de todo el sistema.
Después de un fallo de alimentación o de una desconexión, el módulo de respaldo proporciona la corriente de carga durante un período de tiempo especificado e informa de la pérdida a través de terminales de señal. Los datos del proceso se pueden guardar y es posible terminar todos los procesos antes de que se desactive la tensión de CC. A continuación, es posible reiniciar de forma controlada.
Fácil de utilizar, ampliable, libre de mantenimiento
El módulo de respaldo no requiere líneas de control. Se puede conectar en paralelo en cualquier punto del circuito de corriente de carga. Además para la redundancia o para prolongar el tiempo de respaldo, es posible conectar hasta cinco módulos en paralelo. Los terminales dobles permiten un cableado fácil.