General information
Certifications | |
CE | Yes |
UKCA | Yes |
UL |
cULus E115267 Industrial control equipment |
Número de material:
7NC161.7Descripción:
2003 encoder module, input frequency 100 kHz, incremental or absolute, 32-bit, encoder power supply 5 VDC or 24 VDC, screw-in module
Actualizaciones de hardware de Automation Studio | Versión (fecha) | Descargar |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (7NC161.7) | EXE / 401 KB | |
V3.0 HW Upgrade (7NC161.7) | EXE / 400 KB |
Documentación | Versión (fecha) | Descargar |
---|---|---|
Datasheet 7NC161.7 | PDF / 646 KB |