Noticias
Formación
Carrera
Descargar
Sobre nosotros
Sobre nosotros
Filosofía
Sala de prensa
Contacto de prensa
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
Sostenibilidad
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
Maquinaria móvil
Medio ambiente y reciclaje
Metalurgia
Referencias
Montaje de dispositivos médicos
Plásticos
Soluciones de automatización para la industria del plástico
Referencias
Artículos de aplicación
Productos de Consumo Envasados
Referencias
Semiconductores y componentes electrónicos
Textil
Máquinas y procesos
B&R tiene la solución perfecta para...
References
Tecnologías
Tecnologías
Control en lazo cerrado
Fabricación adaptativa
Tecnologías que permiten la adaptación
Soluciones adaptativas
IIoT
OPC UA
OPC UA FX
FAQs about OPC UA FX
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
Sistemas PLC
Sistema X20
Sistema X20 revestido
Sistema de control móvil X90
Sistemas de E/S
Sistema X20
Sistemas X20 revestidos
Sistema X67
Sistema XV
Sistemas de visión
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
Sistemas mecatrónicos
Innovations
ACOPOS 6D
ACOPOStrak
SuperTrak
Tutoriales
Robótica industrial
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
Conformidad material
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
5PC800.B945-03
Datos técnicos
Información básica
Accesorios
Descargas
SERIE
General information
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
UL
cULus E115267
Industrial control equipment
Controller
Bootloader
Embedded AMI BIOS
Processor
Type
Intel® Celeron® M 423
Clock frequency
1060 MHz
Number of cores
1
Architecture
65 nm
L1 cache
32 kB
L2 cache
1 MB
External bus
533 MHz
Intel 64 architecture
No
Intel Virtualization Technology (VT-x)
No
Enhanced Intel SpeedStep Technology
No
Chipset
Intel 945GME
Intel 82801 GHM (ICH7M-DH)
Real-time clock
Accuracy
At 25°C: Typ. 12 ppm (1 second) per day
Battery-backed
Yes
Memory slot
Type
DDR2
Memory size
Max. 3 GB
Graphics
Controller
Intel® Graphics Media Accelerator 950
Memory
Up to 224 MB
Color depth
Max. 32-bit
Resolution
DVI
2x Intel-compliant SDVO ports, 1920 x 1080
RGB
400 MHz RAMDAC, resolution up to 2048 x 1536 @75 Hz (QXGA) and 1920 x 1080 @85 Hz (HDTV)
Mass memory management
2x SATA, 1x IDE
Power management
ACPI 2.0, S3 support (suspend to RAM)
Número de material:
5PC800.B945-03
Descripción:
Intel® Celeron® M 423 1.06 GHz
Intel® 945GME chipset
2x DDR2 memory socket
Intel® GMA 950
AMI BIOS
Intel Celeron M 423 CPU board, 1.06 GHz, single core, 533 MHz FSB, 1 MB L2 cache, 945GME chipset, 2 slots for SO-DIMM DDR2 modules (max. expansion 3 GB), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.
Accesorios obligatorios
Main memory
5MMDDR.0512-01
SO-DIMM DDR2 RAM 512 MB PC2-5300
5MMDDR.1024-01
SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MB PC2-5300
5MMDDR.2048-01
SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MB PC2-5300
Actualizaciones de hardware de Automation Studio
Versión (fecha)
Descargar
V4.0 HW Upgrade (5PC800.B945-03)
2.1.0.0 (26.07.2021)
EXE
/
965 KB
Para descargar se debe iniciar sesión
BIOS
Versión (fecha)
Descargar
BIOS Upgrade 945GME
1.19 (25.04.2012)
1.18 (16.01.2012)
1.17 (20.04.2011)
1.16 (03.08.2010)
1.15 (12.10.2009)
1.14 (19.08.2009)
1.12 (12.12.2008)
1.11 (12.08.2008)
ZIP
/
595 KB
Para descargar se debe iniciar sesión
Documentación
Versión (fecha)
Descargar
Automation PC 810 User's Manual
1.60 (13.04.2016) - DE
1.58 (16.03.2015) - DE
1.58 (30.04.2015) - EN
1.57 (22.10.2014) - DE
1.57 (19.01.2015) - EN
1.56 (25.02.2014) - DE
1.56 (08.04.2014) - EN
1.55 (07.02.2014) - DE
1.50 (20.08.2013) - DE
1.50 (16.10.2013) - EN
1.48 (21.05.2013) - DE
1.48 (06.06.2013) - EN
1.47 (19.03.2013) - DE
1.46 (13.12.2012) - DE
1.46 (13.12.2012) - EN
1.41 (12.09.2012) - DE
1.41 (12.09.2012) - EN
1.40 (24.05.2012) - DE
1.40 (24.05.2012) - EN
1.34 (19.07.2011) - DE
1.34 (19.07.2011) - EN
1.33 (30.05.2011) - DE
1.33 (30.05.2011) - EN
1.32 (06.12.2010) - DE
1.32 (13.12.2010) - EN
1.30 (05.10.2010) - DE
1.30 (05.10.2010) - EN
1.20 (02.11.2009) - DE
1.20 (02.11.2009) - EN
1.10 (17.09.2008) - DE
1.10 (27.10.2008) - EN
0.42 (29.05.2008) - DE
0.42 (17.06.2008) - EN
0.41 (09.05.2008) - DE
0.40 (11.04.2008) - DE
0.30 (04.02.2008) - DE
0.30 (08.02.2008) - EN
PDF
/
27 MB
Para descargar se debe iniciar sesión
Automation PC 820 User's Manual
1.35 (03.04.2015) - DE
1.35 (09.09.2015) - EN
1.30 (04.03.2013) - DE
1.30 (04.03.2013) - EN
1.21 (01.06.2011) - DE
1.21 (01.06.2011) - EN
1.20 (20.08.2010) - DE
1.20 (20.08.2010) - EN
1.15 (26.01.2010) - DE
1.15 (26.01.2010) - EN
1.00 (13.11.2009) - DE
1.00 (13.11.2009) - EN
PDF
/
10 MB
Para descargar se debe iniciar sesión
Panel PC 800 User's Manual
1.35 (14.04.2016) - DE
1.31 (20.03.2015) - DE
1.31 (05.05.2015) - EN
1.30 (03.12.2014) - DE
1.30 (30.01.2015) - EN
1.25 (17.02.2014) - DE
1.25 (09.04.2014) - EN
1.20 (20.08.2013) - DE
1.20 (23.10.2013) - EN
1.18 (28.05.2013) - DE
1.18 (09.07.2013) - EN
1.17 (19.03.2013) - DE
1.16 (14.03.2013) - DE
1.11 (25.09.2012) - DE
1.11 (25.09.2012) - EN
1.10 (11.06.2012) - DE
1.10 (11.06.2012) - EN
1.05 (24.10.2011) - DE
1.05 (24.10.2011) - EN
1.03 (01.08.2011) - DE
1.03 (01.08.2011) - EN
1.02 (30.05.2011) - DE
1.02 (30.05.2011) - EN
1.01 (10.02.2011) - DE
1.01 (10.02.2011) - EN
1.00 (10.05.2010) - DE
1.00 (10.05.2010) - EN
PDF
/
18 MB
Para descargar se debe iniciar sesión
Seleccione país e idioma
OK