General information
B&R ID code | 0xF996 |
Certifications | |
CE | Yes |
Interfaces
Operating conditions
Ambient conditions
Temperature | |
Operation | De -40 a 70°C, con condensación |
Storage | De -40 a 85°C, con condensación |
Transport | De -40 a 85°C, con condensación |
Mechanical properties
Weight | Aprox. 100 g |
Número de material:
5ACCIFM0.CETH-000Descripción:
Placa opcional PCIe APC móvil 3100, 4 Ethernet 10/100 Mbit/s a M12, con controlador Intel I210 Ethernet
Documentación | Versión (fecha) | Descargar |
---|---|---|
Automation PC 3100 mobile device number key | PDF / 126 KB | |
Automation PC 3100 mobile user's manual | PDF / 10 MB |