![](/fileadmin/1431999143330-de-html-1.0.jpg)
Las plantas dedicadas a la fabricación de automóviles no están integradas por máquinas aisladas.
Todos los sistemas deben funcionar de manera coordinada y siguiendo una planificación estructurada y organizada. Para ello, los sistemas de supervisión y la planta de producción deben comunicarse y actuar como un conjunto integrado de elementos diferentes.
B&R ofrece soluciones que se adaptan perfectamente a la integración de los sistemas SCADA, MES y ERP, adaptados para cada caso.
B&R tiene la solución perfecta para...
Comunicación abierta para la Industria 4.0
Funciones adicionales de OPC UA en Automation Studio
B&R sigue avanzando en la integración de OPC UA en el software de desarrollo Automation Studio. Con POWERLINK, openSAFETY y OPC UA, B&R ofrece a sus clientes las herramientas perfectas para satisfacer las altas exigencias de la Industria 4.0.
Automation Studio ofrece soporte para los clientes y servidores OPC UA directamente en el controlador, lo cual permite una comunicación vertical con sistemas SCADA, MES y ERP, así como una comunicación de PLC a PLC independiente del proveedor. Con los nuevos bloques de funciones del cliente OPC compatibles con PLCopen, esta comunicación se puede implementar fácilmente en el software de la aplicación, independientemente del hardware que se utilice. Con el soporte de las suscripciones OPC UA, es posible transferir mayor cantidad de datos en un tiempo inferior.
Desarrollo totalmente eficiente
OPC UA se ha normalizado en cumplimiento de la normativa IEC 62541 y ofrece funciones fáciles de utilizar para el intercambio de datos con independencia del proveedor. Esto aporta facilidad a los desarrolladores de software a la hora de diseñar sistemas complejos con altas demandas de comunicación de datos. El resultado: la implementación de soluciones de automatización flexibles y modulares con total facilidad.
Inteligencia empresarial
B&R ha actualizado la plataforma de automatización APROL, altamente avanzada y flexible, añadiendo un potente componente de sistema para la inteligencia empresarial (BI, por sus siglas en inglés).
La inteligencia empresarial permite el análisis sistemático de los datos grabados del proceso y funcionamiento. Los usuarios pueden obtener valiosa información para el proceso de toma de decisiones con la ayuda de informes estándar, informes interactivos personalizados e informes ad hoc. Pueden utilizarse aplicaciones nativas para iPhone y Android para el acceso móvil.
El interés del mercado por las soluciones de inteligencia empresarial (BI) está creciendo constantemente debido a la ineficacia de las funciones de informes y análisis que ofrecen las soluciones ERP y MES convencionales, lo cual representa una fuerte voluntad de cambio. Además, el front end a menudo sólo resulta útil para usuarios especialistas con formación informática.
Monitorización de energía
El ahorro de energía y el aumento de la productividad no representan objetivos contradictorios. A medida que siguen incrementando los costes de la energía y las sanciones por incumplimiento de los objetivos de Kyoto, la imperante necesidad de mejorar la eficiencia energética no puede ignorarse. El primer paso para ahorrar energía es saber exactamente cómo, cuándo y dónde se consume. Ser capaz de medir el consumo energético es, por lo tanto, esencial para desarrollar una solución eficiente. El sistema APROL EnMon de B&R ofrece una monitorización continua de la energía, ya sea como una unidad independiente o integrado directamente en un sistema de control de procesos.
PC industriales a medida, potentes y resistentes
Los PCs de B&R se han diseñado y fabricado para satisfacer las demandas de los clientes industriales en máxima robustez, fiabilidad y disponibilidad a largo plazo. Los responsables de una larga lista de industrias han elegido los PCs industriales de B&R, con el conocimiento de que PCs que a primera vista pueden parecer asequibles, resultan muy costosos a largo plazo. En definitiva, lo que importa es el coste total dentro del ciclo de producción, y ahí es donde los PCs industriales de B&R permiten obtener los mejores resultados.
- Box PCs
- Panel PCs
- Monitores industriales
- Tecnología de transmisión SDL3
Productos HMI personalizados
Una unidad operativa personalizada de B&R, en su propio diseño corporativo y técnicamente optimizada para su aplicación, generará una ventaja competitiva para su empresa. Los dispositivos estándar no siempre son la mejor solución para las necesidades concretas. Las demandas técnicas y los diseños especiales requieren unidades operativas especialmente diseñadas. B&R es el socio adecuado para este tipo de trabajo, con presencia en todo el mundo y una persona de contacto que puede acudir a las instalaciones para analizar sus necesidades específicas. El desarrollo de unidades operativas personalizadas es una actividad principal de B&R. Por eso los ingenieros expertos están 100% dedicados a proyectos específicos del cliente. Ello garantiza el desarrollo de productos de última generación y hace que los desarrollos personalizados sean un estándar de B&R.