![](/fileadmin/adaptive_machine-086052c4.jpg)
B&R ofrece soluciones para todo tipo de maquinaria de envasado: desde el embalaje primario y secundario hasta las soluciones de final de línea. Atendemos los requisitos exclusivos de nuestros clientes y les ayudamos a establecer nuevos estándares en tecnología de envase y embalaje flexible, productiva y eficiente. Les ayudamos a crear máquinas adaptativas que aporten verdaderas ventajas competitivas.
![](/fileadmin/bulb-f35f5b5f.jpg)
1. ¿Por qué necesito una máquina adaptativa?
Descubra cómo las máquinas de envasado adaptativas permiten incluir nuevos productos automáticamente sobre la marcha.
- 4 nuevos desafíos
- Aumento de la variabilidad del tamaño del lote
- Ciclos de vida más cortos del producto
- Fluctuación impredecible de la demanda
- Proliferación de productos
La solución para superar estos desafíos ya está disponible:
2. ¿Qué papel desempeña B&R en la máquina adaptativa?
![](/fileadmin/Overview-4cce62d8.jpg)
1) Tecnología de transporte
![](/fileadmin/track-7a2ddba3.jpg)
La tecnología de transporte de B&R le permite mover los productos a través de la línea de producción de manera más eficiente, mejorando simultáneamente la calidad. El control independiente de cada producto permite que las líneas de producción sean más flexibles y productivas. El movimiento del producto puede configurarse individualmente, incluida la velocidad y aceleración variables, así como la agrupación y desagrupación por lotes.
La tecnología de transporte permite producir incluso los lotes más pequeños con la rapidez y la economía de la producción a gran escala. Aquí vemos cómo puede realizarse un embotellado altamente personalizado sin prolongados tiempos de cambio ni altos costes de almacenamiento.
2) Levitación magnética
![](/fileadmin/500x500_no_number_6D-fb7fa930.jpg)
![](/fileadmin/balken_weiss-a89b4c4c.jpg)
ACOPOS 6D de B&R mueve los productos libremente a través de un espacio de producción abierto, creando nuevas dimensiones de flexibilidad en el envasado. Cada uno de los productos puede elevarse, bajarse, pesarse, inclinarse y girarse mientras realiza su propio recorrido personal a través del sistema.
El sistema permite el cambio instantáneo sobre la marcha, la producción rentable de pequeños lotes, la minimización del tamaño y la personalización a gran escala en la planta de producción. ACOPOS 6D elimina todo tipo de fricción, desgaste y contaminación, por lo que resulta ideal para manipular productos en los entornos estrictamente controlados de las industrias alimentaria y farmacéutica, incluidas las salas blancas.
3) Robótica integrada
![](/fileadmin/robotics-Kopie-4fb939b1.jpg)
![](/fileadmin/balken_weiss-a89b4c4c.jpg)
Con la robótica basada en máquinas de B&R, el control del robot es una función de software que forma parte integral del control de la máquina, lo que garantiza el funcionamiento altamente sincronizado necesario para las aplicaciones de preparación de pedidos, embalaje y paletizado.
Aquí vemos una máquina que coloca envases primarios o productos sin envasar en cajas de cartón de triple cierre con un cambio sobre la marcha:
4) Visión artificial integrada
![](/fileadmin/vision-123b4edb.jpg)
![](/fileadmin/balken_weiss-a89b4c4c.jpg)
B&R también dispone de un sistema de visión de alto rendimiento fácil de implementar e integrado en el mismo control de la máquina y en la red.
Aquí vemos cómo los datos de medición de las unidades de corte se leen y utilizan en tiempo real para corregir los procesos y mejorar la calidad del producto.
5) HMI intuitiva e inteligente
![](/fileadmin/hmi-20d3e07b.jpg)
![](/fileadmin/balken_weiss-a89b4c4c.jpg)
B&R dispone de una solución completa de hardware y software de HMI que ofrece una excelente facilidad de uso en cualquier entorno de envase y embalaje.
Aquí vemos cómo la tecnología web permite una HMI potente e intuitiva en la pantalla que más convenga.
6) Cartera de productos uniforme y escalable
![](/fileadmin/portfolio-d15a6787.jpg)
![](/fileadmin/balken_weiss-a89b4c4c.jpg)
El corazón de la máquina: B&R ha integrado tanto el desarrollo como el funcionamiento del movimiento, la lógica, la HMI, la seguridad, la robótica, el transporte de productos y todos los demás aspectos de la automatización en un sistema uniforme y adaptable.
Aquí vemos cómo la tecnología de B&R permite conseguir un rendimiento de vanguardia con un corto tiempo de comercialización.
7) Seguridad integrada
![](/fileadmin/safety-16f893a7.jpg)
![](/fileadmin/balken_weiss-a89b4c4c.jpg)
B&R permite sustituir la seguridad con cableado por la seguridad programable y el control de movimiento seguro integrado. En lugar de una desconexión total de emergencia, la máquina entra en modo seguro y sigue produciendo. Aquí vemos lo segura que puede ser una embotelladora.
8) Soluciones para la IoT industrial
![](/fileadmin/opc-c7eb2672.jpg)
![](/fileadmin/balken_weiss-a89b4c4c.jpg)
B&R permite crear soluciones para la IoT industrial que pueden mejorar el rendimiento de las líneas de envasado. B&R ofrece funciones para analizar datos históricos y en tiempo real, así como soluciones de inteligencia empresarial.
![](/fileadmin/IoT-106aeb19.jpg)
![](/fileadmin/balken_weiss-a89b4c4c.jpg)
3. ¿Qué ventajas competitivas puedo obtener?
B&R está promoviendo la última generación de soluciones de automatización innovadoras y permitiendo a los fabricantes y operarios de máquinas alcanzar la excelencia operativa. Aproveche la experiencia y los conocimientos de B&R para fomentar su éxito en la industria de envases y embalajes:
![](/fileadmin/OPC-UA-over-TSN-e35ad117.jpg)
Con OPC UA sobre TSN, los fabricantes de máquinas disponen por fin de una solución independiente del proveedor para las comunicaciones del dispositivo a la nube y de máquina a máquina para conseguir una sincronización más eficaz de la línea de producción.
![](/fileadmin/adaptive-97b67b76.jpg)
Con una flexibilidad sin precedentes, la máquina adaptativa permite superar los desafíos de la proliferación de productos, la personalización a gran escala, la fluctuación de la demanda y los ciclos de vida cada vez más cortos de los productos. La flexibilidad impulsa la adaptabilidad, lo que permite que las tiradas cortas sean casi tan eficientes como la producción convencional de gran volumen.
![](/fileadmin/products-583ec827.jpg)
Una arquitectura unificada permite implementar todas las funciones de control en una sola plataforma. Esto incluye lógica, movimiento, HMI, seguridad, robótica, monitorización, visión, mantenimiento y recopilación de datos.
Unificado significa tener un solo entorno para el desarrollo, el funcionamiento, el mantenimiento y los cambios. Y significa ejecutar una única aplicación unificada en un único control a través de una única red en tiempo real duro.
![](/fileadmin/software-ed89f4ab.jpg)
Los fabricantes de máquinas y los usuarios se benefician de un entorno uniforme de programación y desarrollo, que incluye sistemas de pistas, visión y robótica. La posibilidad de utilizar el mismo código en cualquier plataforma de hardware, desde el PLC más pequeño hasta un PLC industrial de gama alta, garantiza unas inversiones preparadas para el futuro.
![](/fileadmin/mapp_technology-d6c50a88.jpg)
B&R introdujo por primera vez su tecnología de aplicaciones modulares (mapp) hace casi una década, y desde entonces ha estado creando de manera continua a partir de esta base. La idea es sustituir la programación compleja por una configuración sencilla, hacer el software más modular y agilizar el cumplimiento de los estándares más importantes del sector.
Los componentes de software preconfigurados para todos los aspectos de la automatización, incluida una selección diseñada específicamente para aplicaciones de envase y embalaje, ayudan a los fabricantes de máquinas a acelerar la ingeniería y el desarrollo.
![](/fileadmin/digital-twin-bf51c331.jpg)
La plataforma de automatización de B&R incorpora la funcionalidad de dualidad digital, que ofrece una simulación detallada de cómo funcionará un nuevo diseño y cómo afectarán las distintas opciones a la producción. Las dualidades digitales son la clave para un desarrollo eficiente del software y la puesta en marcha virtual de las máquinas.
Sin esfuerzo adicional, también puede observarse el modelo de máquina empleando dispositivos de realidad virtual o de realidad aumentada. La realidad aumentada ofrece la ventaja añadida de poder observar el modelo "in situ", en su entorno real.
![](/fileadmin/balken_weiss-a89b4c4c.jpg)
4. ¿Qué empresas de envases y embalajes confían en B&R?
Referencias
Conozca las opiniones sobre el terreno de algunos de nuestros numerosos clientes del sector del envasado sobre su experiencia con B&R.
Estándares de la industria de envases y embalajes
B&R es un miembro activo de las principales organizaciones mundiales de estandarización de la tecnología de fabricación, como OMAC y Weihenstephan. B&R ofrece una amplia cartera de soluciones de software para permitir la aplicación internacional de los estándares de envasado: PackML, un estándar de OMAC; cumplimiento de la norma 21 CFR parte 11 de la FDA.
Descubra cómo B&R permite conseguir la excelencia operativa
Reduzca el coste total de propiedad
Las nuevas soluciones que se están implantando en el contexto de la Industria 4.0 y el internet industrial de las cosas (IIoT) prometen reducir el coste total de propiedad (TCO) mediante la simplificación del funcionamiento y del mantenimiento de la maquinaria.