En B&R ofrecemos distintas modalidades de formación no presencial. Por un lado, hay las formaciones remotas que permiten al alumno asistir a una serie de sesiones formativas a distancia impartidas por un formador el que también acompaña en todo momento al grupo y durante un espacio de tiempo determinado. Por otro lado, B&R pone a disposición un conjunto de cursos online accesibles en cualquier momento. Cada curso online está formado por una serie de videos cortos donde se presentan los mismos contenidos que ofrecen las formaciones remotas.
Por otro lado, B&R pone a disposición un conjunto de cursos online accesibles en cualquier momento. Cada curso online está formado por una serie de videos cortos donde se presentan los mismos contenidos que ofrecen las formaciones remotas.
En este portal de cursos online encontrará todos los cursos online disponibles y con un solo clic podrá acceder a todos los contenidos que estos ofrecen.
El contenido de los cursos completos sólo son visibles cuando se ha iniciado la sesión. Puede iniciar sesión con sus datos de acceso en la página web de B&R. Para obtener sus datos de acceso póngase en contacto con su Representante de Ventas de B&R.
Introducción a Automation Studio
Automation Studio es la herramienta que permite la programación, configuración y diagnóstico de todos los equipos del catálogo de B&R. En este curso online se presentan los conceptos básicos para el uso de Automation Studio y se profundiza en el funcionamiento del sistema operativo que usas los equipos: Automation Runtime. También se enseña como trabajan los módulos de harware y su configuración.
Acceder al curso completo de Introducción a Automation Studio
Programación en Texto Estructurado
El lenguaje de programación Texto Estructurado es uno de los lenguajes soportados en el estándar IEC 61131-3. Se caracteriza por ser un lenguaje de alto nivel basado en texto. En este curso online se explican cúales son las bases de la programación en Texto Estructurado y cómo usar este lenguaje de programación en Automation Studio.
Acceder al curso completo de Programación en Texto Estructurado
Introducción a Visual Components
Visual Components permite crear visualizaciones integradas para todo tipo de aplicaciones. En este curso online se muestran los conceptos necesarios para la creación de visualizaciones con el editor de Visual Components de Automation Studio de forma sencilla y efectiva.
Acceder al curso completo de Introducción a Visual Components
Introducción a mapp Motion
La solución de motion de B&R proporciona herramientas flexibles y de alto rendimiento para controlar los servo accionamientos. Estas soluciones se configuran, se ponen en marcha y se diagnostican mediante Automation Studio. Existe una gran variedad de componentes y funciones en el servo accionamiento. En este curso online se explican los conceptos base para añadir, configurar y poner en marcha un eje con mapp Motion.