Cualquier máquina requiere un interface de usuario. La visualización integrada proporciona controles y componentes para el diseño de aplicaciones de visualización de la máquina. Otras funciones incluyen la configuración de unidades y de idioma, así como la adición de funciones dinámicas.
Requisitos previos y otros requisitos | Duración | Número de modelo |
---|---|---|
Curso Formación presencial: Automation Studio Básico [SEM210.2] | 2 días | SEM610.2 |
Objetivos y contenido
- Descripción general de las soluciones HMI de B&RHMI ... Interface hombre-máquina Productos
- Conceptos de visualización
- Diseñar y configurar una aplicación de visualización integrada
- Visualizar e introducir los valores del proceso
- Opciones de visualización, hojas de estilo
- Configurar capas locales y globales
- Visualización remota con VNCVNC ... Virtual Network Client: Estándar abierto para controlar sistemas informáticos remotos Modo terminal
- Configuración de unidades y de idioma, distintas distribuciones del teclado
![](/fileadmin/SEM610-402d6dd8.jpg)
Descripción | Número de modelo | |
---|---|---|
![]() | TM600 – Introducción a la visualización | TM600TRE.00-ENG TM600TRE.00-ENG |
![]() | TM610 – Trabajar con la visualización integrada | TM610TRE.30-ENG TM610TRE.30-ENG |
![]() | TM630 – Guía para la programación de visualización | TM630TRE.00-ENG TM630TRE.00-ENG |
![]() | TM640 – Sistema de alarma, tendencias y diagnóstico | TM640TRE.30-ENG TM640TRE.30-ENG |