Las soluciones de servoaccionamiento de B&R se configuran, se ejecutan y se diagnostican utilizando Automation Studio. Los interfaces de software uniformes basados en PLCopen permiten programar y combinar, de forma fácil, una gran variedad de componentes de servoaccionamiento en la máquina.
Requisitos previos y otros requisitos | Duración | Número de modelo |
---|---|---|
Seminario Formación presencial: Automation Studio Básico [SEM210.2] | 2 días | SEM410.3 |
Objetivos y contenido
- Los componentes de una solución de accionamiento mecatrónico
- Configurar la solución de servoaccionamiento de B&R
- El entorno de pruebas para la puesta en marcha de un servoaccionamiento
- Utilizar herramientas de diagnóstico
- Concepto: Tecnología mapp
- Funciones básicas de Motion Control: PLCopenPLCopen es una organización independiente del proveedor en el campo de la tecnología de control industrial. Desarrollan estándares destinados a incrementar la eficiencia en el desarrollo de la aplicación y a reducir los costes de mantenimiento del software final. (Fuente: Wikipedia)
- Programación estructurada de movimientos de ejes
- Opciones de simulación
- Creación de un ejemplo de aplicación
- Concepto de Control, ajustes y sincronización automática
- Puesta en marcha de un motor
![](/fileadmin/SEM410.3-de4e2c63.jpg)
Nombre | Número de modelo | |
---|---|---|
![]() | TM400 – Introducción al control de movimiento | TM400TRE.00-GER TM400TRE.00-ENG |
![]() | TM410 – Trabajar con el control de movimiento integrado | TM410TRE.40-GER TM410TRE.40-ENG |
![]() | TM440 – Control de movimiento: funciones básicas | TM440TRE.42-GER TM440TRE.42-ENG |
![]() | TM450 – ACOPOS: concepto de control y configuración | TM450TRE.42-GER TM450TRE.42-ENG |
![]() | TM460 – Puesta en marcha inicial de motores | TM460TRE.00-GER TM460TRE.00-ENG |