Requisitos previos | Duración | Referencia del curso |
---|---|---|
Automation Studio 3.0.90 o superior instalado en el portátil del usuario Finalización de Curso básico acelerado en control y visualización Dominio de un lenguaje de programación basado en texto de alto nivel | 3 Días | SEM250.3a |
Objetivos
- Utilizar editores de programa basados en texto en Automation Studio 3. En los cursos de nivel intermedio, el idioma seleccionado es texto estructurado o ANSI C.
- Configurar diferentes tipos de variables, variables dinámicas, arrays y estructuras en Automation Studio, y asignar de forma óptima la memoria de almacenamiento de datos.
- Visualizar alarmas personalizadas y leer la validación de la alarma.
- Implementar el registro de datos en ficheros de texto a nivel local o en red.
- Leer/escribir variables de CPU con acceso al servidor OPC.
- Programar y calibrar automáticamente el control PID e implementar PWM.
- Utilizar la herramienta de perfil en Automation Studio para analizar el rendimiento del sistema.
- Utilizar las funciones avanzadas de Automation Runtime, como la optimización del temporizador del sistema, la sincronización de datos y la gestión del servicio web.
- Crear librerías de usuario de forma independiente al lenguaje de programación.
- Visualizar el estado de la aplicación en System Diagnostic Manager y enlazar la pantalla a páginas web personalizadas.
- Activar y supervisar el progreso de calibración de la pantalla táctil mediante código.
- Crear representaciones gráficas y de texto dinámicas.
Descripción | Número de modelo | |
---|---|---|
![]() | TM246 – Texto estructurado (ST) | TM246TRE.00-ENG |
![]() | TM250 – Gestión de la memoria y almacenamiento de datos | TM250TRE.30-ENG |
![]() | TM261 – Control en lazo cerrado con LOOPCONR | TM261TRE.00-ENG |
![]() | TM640 – Alarmas, tendencias y diagnóstico | TM640TRE.30-ENG |
![]() | TM670 – Componentes visuales avanzados | TM670TRE.25-ENG |