Please choose country and language

Breda, Netherlands

B&R is ABB’s wereldwijde centrum voor de machine- en fabrieksautomatisering. Met een personeelsomvang van meer dan 3000 medewerkers en een verkoopnetwerk van 190 vestigingen in meer dan 75 landen, zijn wij een van de grootste en meest succesvolle bedrijven in de automatiseringsindustrie. Onze technologisch superieure oplossingen voor besturingen, machineveiligheid, aandrijvingen en visualisering, als ook voor fabrieks- en procesautomatisering, stellen nieuwe standaarden in de industriële automatisering.

Ter uitbreiding van ons applicatieteam in Nederland zoeken we een:

Application Engineer

Je nieuwe taken en verantwoordelijkheden:

  • Je vormt samen met je collega’s de helpdesk voor support aan klanten;
  • Samen met het verkoopteam en onze seriematige OEM-klanten definieer en ontwikkel je de automatiseringsconcepten voor verschillende machines;
  • Je vertaalt de eisen en concepten naar praktische oplossingen en implementeert deze met behulp van de programmeertalen IEC61131-3, ANSI C of C ++.
  • Je maakt duidelijke werkplanningen inzake haalbaarheid, tijdsduur en oplossingsmethodiek;
  • Je stelt nieuwe systemen in bedrijf en geeft ondersteuning op locatie;
  • Je verzorgt productgerichte trainingen en workshops;
  • Je verzorgt productdemonstraties voor potentiële afnemers.
  • Wij verwachten:

  • Je hebt een HBO diploma in mechatronica, industriële automatisering, elektrotechniek, informatica of vergelijkbare kwalificaties;
  • Je hebt ervaring in projectontwikkeling, programmering en inbedrijfstelling;
  • Je beschikt over goede communicatievaardigheden en vind het werken met klanten leuk;
  • Je bent een teamspeler;
  • Je moedertaal is Nederlands en je beheerst de Engelse taal in woord en geschrift.
  • Wij bieden:

  • Een boeiende, brede functie in een innovatieve omgeving binnen een dynamische, internationale organisatie;
  • Goede ondersteuning en collegiale sfeer binnen een enthousiast team;
  • Werken op kantoor in Breda en/of op locatie bij klant;
  • Een intensieve B&R training van 20 weken bij ons moederbedrijf in Oostenrijk zorgt ervoor dat je goed voorbereid bent op deze functie. Je wordt getraind in:

    Basis trainingen:
    • Automation Studio
    • Control Technology
    • Motion Control
    • Visualization

    Gevorderde trainingen:
    • Project Management
    • Soft Skills (presentatietechniek, spreken in het openbaar, etc.)
    • Advanced Motion
    • Advanced Visualization
    • Closed Loop Control
    • CNC, Robotics

    Praktijkopdrachten:
    • Project Simulation
  • Gestructureerde trainings- en ontwikkelingsmogelijkheden gedurende je dienstverband;
  • De mogelijkheid actief bij te dragen aan het succes van het bedrijf;
  • Een vast salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden;
  • Een bedrijfsauto in overleg.
  • Word lid van ons automatiseringsteam

Ben je geïnteresseerd in de geavanceerde technologie die gebruikt wordt in onze automatiseringssystemen? Stuur dan je aanvraag vandaag, met vermelding van je mogelijke startdatum en je salarisverwachting, naar:

B&R Industriële Automatisering B.V.
Hoge Schouw 1
4817 BZ Breda
Nederland

Please choose country and language

B&R Logo