Batterieproduktion auf der Überholspur

B&R präsentiert auf der Battery Show 2024 Lösungen für eine optimierte Batterie-produktion

Auf der Battery Show Europe 2024 , die vom 18. bis 20. Juni in Stuttgart stattfindet, zeigt B&R, wie sich Batterieproduktionslinien durch die Eliminierung von Stop-and-Go in perfekt abgestimmte, hochproduktive Produktionsnetzwerke verwandeln lassen. Am Stand G67 in Halle 9 erfahren die Besucher, wie intelligente Automatisierung und Track-Systeme Batterieherstellern dabei hilft, den Spagat zwischen hoher Produktivität, reduzierter Maschinenaufstellfläche und hoher Verfügbarkeit zu meistern.

„Mit der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen müssen die Batteriehersteller die stark steigende Produktionskapazität bewältigen und gleichzeitig die Herausforderungen in Bezug auf Kosten, Qualität und Innovation in den Griff bekommen ", sagt Joerg Theis, CEO von B&R. "Wir sprechen hier von Zykluszeitunterschieden im Bereich von Größenordnungen im Vergleich zu konventionellen Automobilkomponenten – und die Antwort hängt maßgeblich davon ab, wie intelligent die Batterieproduktion automatisiert wird."

Das Rückgrat der Lösungen von B&R für die Batterieproduktion bildet ein intelligentes Produkttransportsystem. Durch die unabhängige Bewegung jeder Batteriezelle mit variabler Geschwindigkeit sowie produktspezifischen Abständen und Prozessen wird es möglich, einzelne Produktionsschritte um bis zu 90% zu beschleunigen. Die Besucher können live erleben, wie die Produkttrans-portsysteme von B&R, die Codian-Robotermechanik und Vision-Systeme nahtlos zusammenarbeiten. Die harte Echtzeitsynchronisation ermöglicht eine hochpräzise Bearbeitung, während die Produkte mit bis zu 5 Metern pro Sekunde in der Spur und in Bewegung bleiben.

Die Experten von B&R erläutern, wie sich Batterieproduktionslinien mit leistungsstarken neuen Funktionen aus dem B&R-Lösungsportfolio optimieren lassen. Dazu gehören beispielsweise der nahtlose Übergang vom intelligenten Transportsystem zu konventionellen Förderbändern, der hochpräzise Transport größerer Nutzlasten wie prismatischer Zellen und die neuen Deep-Learning-Funktionen der Machine-Vision-Kameras von B&R. Auch über die neuesten Entwicklungen einiger Flaggenschiff-Produkte von B&R können sich die Besucher informieren: Die neuen Automation PCs der Serien 4100 und 3200 bringen große Fortschritte in Bezug auf Leistung und Skalierbarkeit. Ebenfalls vorgestellt wird ein großes Update der B&R Engineering-Umgebung, Automation Studio 6, das eine neue Ebene kollaborativen, benutzerorientierten Engineerings über den gesamten Lebens-zyklus der Maschine bietet.

Weitere Informationen über B&R auf der Battery Show 2024 und Lösungen für die hocheffiziente Batterieproduktion finden Sie unter Battery Show 2024

100% Prüfung bei 100% Geschwindigkeit – Mit B&R und Exacom

Das Open Tech Forum, das während der Battery Show stattfindet, bietet mehr als 20 Podi-umsdiskussionen und Live-Demonstrationen. Am Dienstag, den 18. Juni zeigen B&R und Exacom, wie das ACOPOStrak Transportsystem von B&R Exacom dabei hilft, modernste Röntgeninspektion mit voller Geschwindigkeit in die Batterieproduktion zu integrieren. Lesen Sie die ganze Geschichte hier



Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo