Allgemeines
Systemvoraussetzungen
Automation Studio ab 4.3.3
Automation Runtime mind. B4.34
mapp Technologiepaket mapp Control
Verhalten bei fehlender Lizenz Rot leuchtende LED signalisiert Lizenzverletzung
Materialnummer:
1TGMPWEBH.00-01
Beschreibung:

Der Fokus von mapp Web Handling sind Maschinen mit durchlaufenden Bahnen wie Druck-, Verpackungs- oder Textilverarbeitungsmaschinen. mapp Web Handling ermöglicht maximale Produktivität bei minimalem Ausschuss und umfasst alle notwendigen Technologien. Somit kann die komplette Regelungstechnik für den Bahntransport mit Hilfe von mapp Web Handling konfiguriert und implementiert werden.

Funktionsumfang:

mapp Web Handling stellt eine Vielzahl an Funktionen für die Verarbeitung von durchlaufenden Bahnen zur Verfügung, wie Wickler- oder Transportachse, Tänzer- und Zugkraftregelung. Der Anwender kann Zonen und Gruppen definieren und erreicht dadurch maximale Flexibilität und Skalierbarkeit. Die integrierte Simulation ermöglicht eine virtuelle Inbetriebnahme, wodurch sich neue Möglichkeiten beim schnellen Erlernen der Funktionen sowie beim gefahrlosen Vorbereiten der Applikation ergeben. Die nahtlose Integration von mapp Motion und die automatische Anpassung der Reglerparameter sind ein Grundstein für die optimale Regelung der Zugkraft mit hoher Regelgüte.

Erforderliches Zubehör
Technology Guard
0TG1000.01 Technology Guard (MSD)
0TG1000.02 Technology Guard (HID)

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo