Allgemeines
Systemvoraussetzungen | |
Automation Studio | ab 4.3.4 |
Automation Runtime | mind. B4.34 |
mapp Technologiepaket | mapp Motion |
Basispaketlizenz | Beliebige mapp Motion Basic Package Lizenz |
Verhalten bei fehlender Lizenz | Die Funktionen können nicht genutzt werden, eine LED am Zielsystem blinkt. Zudem wird ein Eintrag im Logbuch gemacht. |
![](/fileadmin/1tgmpsmcvel.10-01_icon-54104201.jpg)
Materialnummer:
1TGMPSMCVEL.10-01Beschreibung:
Mit dieser Lizenz lassen sich Geschwindigkeit, Beschleunigung und Stillstand einer Achse sicher überwachen. Beim ACOPOS P3 ist eine Lizenz erforderlich, um diese Funktion zu nutzen.
Typische Anwendungen:
- Überwachung des Stillstands bei geöffneten Schutztüren
- Abstandsreduktion zu Schutzeinrichtungen durch sicheres Stillsetzen
- Risikoreduktion durch sichere Überwachung von Geschwindigkeitslimits
Weiterführende Informationen:
Siehe EULA auf www.br-automation.com/eula
Erforderliches Zubehör
Technology Guard
0TG1000.01 | Technology Guard (MSD) |
0TG1000.02 | Technology Guard (HID) |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EULA (End User License Agreement) - AS, AR & mapp Technology | PDF / 130 KB |