Allgemeines
Systemvoraussetzungen
Automation Studio ab 4.3.4
Automation Runtime mind. B4.34
mapp Technologiepaket mapp Motion
Verhalten bei fehlender Lizenz Die Funktionen können nicht genutzt werden, eine LED am Zielsystem blinkt. Zudem wird ein Eintrag im Logbuch gemacht.
Materialnummer:
1TGMPROBO6X.00-01
Beschreibung:

Diese Lizenz ermöglicht die Verwendung eines seriellen Sechs-Achs-Roboters. Die maximale Anzahl an bahngesteuerten Achsen ist unlimitiert. Pro Achsgruppe ist eine Lizenz notwendig und sie unterliegt den Dual-Use-Exportbeschränkungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 428/2009. Diese Lizenz beinhaltet die Funktionen der mapp-Axis-Basislizenz (1TGMPAXIS.00-01).

Typische Anwendungen:
  • Pick-and-Place-Anwendungen
  • Palettieren
  • Schweißen
  • Lackieren
Weiterführende Informationen:

Siehe EULA auf www.br-automation.com/eula

Erforderliches Zubehör
Technology Guard
0TG1000.01 Technology Guard (MSD)
0TG1000.02 Technology Guard (HID)
Zertifikate Version (Datum) Download
EULA (End User License Agreement) - AS, AR & mapp Technology PDF / 130 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo