Allgemeines
Systemvoraussetzungen | |
Automation Studio | ab 4.3.4 |
Automation Runtime | mind. B4.34 |
mapp Technologiepaket | mapp Motion |
Verhalten bei fehlender Lizenz | Die Funktionen können nicht genutzt werden, eine LED am Zielsystem blinkt. Zudem wird ein Eintrag im Logbuch gemacht. |
![](/fileadmin/1tgmpcncx.00-01_icon-e14a7d8a.jpg)
Materialnummer:
1TGMPCNCX.00-01Beschreibung:
Diese Lizenz ermöglicht die Verwendung eines kartesischen mechanischen Systems. Die maximale Anzahl an bahngesteuerten Achsen ist unlimitiert. Pro Achsgruppe ist eine Lizenz notwendig und sie unterliegt den Dual-Use Exportbeschränkungen gemäß der Verordnung (EG) Nr 2021/821 der Europäischen Gemeinschaft. Weiter inkludiert sie die Funktionalität der mapp Axis Basic Lizenz 1TGMPAXIS.00-01.
Weiterführende Informationen:
Siehe EULA auf www.br-automation.com/eula
Erforderliches Zubehör
Technology Guard
0TG1000.01 | Technology Guard (MSD) |
0TG1000.02 | Technology Guard (HID) |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EULA (End User License Agreement) - AS, AR & mapp Technology | PDF / 130 KB |