Allgemeines
Systemvoraussetzungen | |
Automation Studio | ab 4.3.4 |
Automation Runtime | mind. B4.34 |
mapp Technologiepaket | mapp Motion |
Verhalten bei fehlender Lizenz | Die Funktionen können nicht genutzt werden, eine LED am Zielsystem blinkt. Zudem wird ein Eintrag im Logbuch gemacht. |
![](/fileadmin/1tgmpcnc4x.00-01_icon-91da4474.jpg)
Materialnummer:
1TGMPCNC4X.00-01Beschreibung:
Diese Lizenz ermöglicht die Verwendung eines mechanischen Systems mit bis zu vier Achsen. Die maximale Anzahl an bahngesteuerten Achsen ist unlimitiert. Pro Achsgruppe ist eine Lizenz notwendig und sie unterliegt den Dual-Use Exportbeschränkungen gemäß der Verordnung (EG) Nr 2021/821 der Europäischen Gemeinschaft. Weiter inkludiert sie die Funktionalität der mapp Axis Basic Lizenz 1TGMPAXIS.00-01.
Typische Anwendungen:
- Trennende Bearbeitung (Laserschneiden, Wasserstrahlschneiden)
- Spanende Bearbeitung (Fräsen, Drehen, Bohren)
- Blechbearbeitung (Biegen, Stanzen, Pressen)
Funktionsumfang:
Die mapp-CNC-Lizenzen umfassen alle notwendigen Funktionen, um Achsgruppen interpoliert und bahngesteuert zu bewegen. Werkzeugspindel sind vollständig in die Bahnsteuerung integriert. Das ermöglicht Drehmaschinenfunktionen wie konstante Schnittgeschwindigkeit, Vorschub pro Umdrehung oder Gewindeschneiden.
Weitere inkludierte Funktionen umfassen unter anderem:
- Jogging für intuitiven manuellen Betrieb
- M-Funktionen zur Kommunikation mit der Steuerung
- Pfaddefinitionen zum Begrenzen von einzelnen Koordinaten im Raum
- Werkzeuge und Werkzeugtabellen für die Werkzeugdatenkorrektur
Weiterführende Informationen:
Siehe EULA auf www.br-automation.com/eula
Erforderliches Zubehör
Technology Guard
0TG1000.01 | Technology Guard (MSD) |
0TG1000.02 | Technology Guard (HID) |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EULA (End User License Agreement) - AS, AR & mapp Technology | PDF / 130 KB |