Allgemeines
Systemvoraussetzungen
Automation Studio ab 4.3.4
Automation Runtime mind. B4.34
mapp Technologiepaket mapp Motion
Verhalten bei fehlender Lizenz Die Funktionen können nicht genutzt werden, eine LED am Zielsystem blinkt. Zudem wird ein Eintrag im Logbuch gemacht.
Materialnummer:
1TGMPCNC4.00-01
Beschreibung:

Diese Lizenz ermöglicht die Verwendung eines mechanischen Systems mit vier Achsen. Im Gegensatz zu rein kartesischen CNC Systemen (1TGMPCNC.00-01) können mit dieser Lizenz auch Systeme mit Orientierungsachsen bedient werden. Die maximale Anzahl an bahngesteuerten Achsen beträgt vier. Pro Achsgruppe wird eine Lizenz benötigt. Diese Lizenz beinhaltet die Funktionen der mapp-Axis-Basislizenz (1TGMPAXIS.00-01).

Weiterführende Informationen:

Siehe EULA auf www.br-automation.com/eula

Erforderliches Zubehör
Technology Guard
0TG1000.01 Technology Guard (MSD)
0TG1000.02 Technology Guard (HID)
Zertifikate Version (Datum) Download
EULA (End User License Agreement) - AS, AR & mapp Technology PDF / 130 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo