Allgemeines
Systemvoraussetzungen | |
Automation Studio | ab 4.3.4 |
Automation Runtime | mind. B4.34 |
mapp Technologiepaket | mapp Motion |
Verhalten bei fehlender Lizenz | Die Funktionen können nicht genutzt werden, eine LED am Zielsystem blinkt. Zudem wird ein Eintrag im Logbuch gemacht. |
![](/fileadmin/1tgmpcnc.00-01_icon-ea950ce5.jpg)
Materialnummer:
1TGMPCNC.00-01Beschreibung:
Diese Lizenz ermöglicht die Verwendung eines kartesischen mechanischen Systems mit bis zu drei Achsen. Die maximale Anzahl an bahngesteuerten Achsen beträgt vier. Pro Achsgruppe wird eine Lizenz benötigt. Diese Lizenz beinhaltet die Funktionen der mapp-Axis-Basislizenz (1TGMPAXIS.00-01).
Weiterführende Informationen:
Siehe EULA auf www.br-automation.com/eula
Erforderliches Zubehör
Technology Guard
0TG1000.01 | Technology Guard (MSD) |
0TG1000.02 | Technology Guard (HID) |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EULA (End User License Agreement) - AS, AR & mapp Technology | PDF / 130 KB |