![](/fileadmin/1250119726234-de-html-1.2.jpg)
Das USV Modul dient zur Stromversorgung von Systemen, die man aus Sicherheitsgründen nicht direkt an das +24 VDC Netz anschließen kann, weil ein Netzausfall zur Zerstörung von Daten führen kann. Das USV Modul ermöglicht ein gesichertes Abschalten des Lastsystems (z.B. Industrie PC) ohne Datenverlust bei Ausfall der Netzspannung.
Batterieeinheiten
- 24 VDC Eingangsspannung, 24 VDC Ausgangsspannung
- Industriegerechte Montage
- Kommunikation über serielle Schnittstelle
- Statusanzeigen
- Tiefentladeschutz, Kurzschlussschutz
- Wartungsfreie Batterieeinheiten