Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
Schnittstellen
USB
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s)
RFID-Transponder Lese- und Schreibeinheit
Ausführung MIFARE DESFire 4k (13,56 MHz) und EM4450 (125 kHz)
Typ ab Rev. D0: ELATEC TWN4 MultiTech 2 LF HF
bis Rev. C0: ELATEC TWN4 MultiTech Nano
Standard ISO14443A/B, ISO15693, ISO18092 / ECMA-340 (NFC)
Lese-/Schreibreichweite in Luft bis zu 100 mm (abhängig vom Transponder)
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 4,3 bis 5,5 V via USB
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -25 bis 80 °C, nicht kondensierend
Lagerung -45 bis 85 °C, nicht kondensierend
Transport -45 bis 85 °C, nicht kondensierend
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90 %, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95 %, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95 %, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material ABS UL-94 (schwarz)
Gewicht ca. 155 g (mit Kabel)
Materialnummer:
5ACCRFID.RW00-000
Beschreibung:
Transponder R/W 125kHz/13,56MHz Desktop
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 5ACCRFID.RW00-000 PDF / 115 KB
Treiber Version (Datum) Download
TWN4 development pack ZIP / 26 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo