Kurzbeschreibung
Zubehör | 5AC900.1100-00 (MP100/200 Touch Screen Bedienstift 5 Stk); 5AC900.1100-01 (MP40/50 Touch Screen Bedienstift 5 Stk); 5AC900.1100-K02 (MP100/200 Touch Screen Bedienstift 1 Stk); 5AC900.1100-K03 (MP40/50 Touch Screen Bedienstift 1 Stk) |
Allgemeines
Kurzbeschreibung | Touchstifthalter |
Zulassungen | |
CE | Ja |
Mechanische Eigenschaften
Material | Aluminium, Oberfläche eloxiert |
Abmessungen | |
Breite | 24,5 mm |
Höhe | 66 mm |
Tiefe | 13,6 mm |
Gewicht | ca. 0039 g |
![](/fileadmin/5A9000.69-bf480562.jpg)
Materialnummer:
5A9000.69Beschreibung:
- cHMI Touchstifthalter
Optionales Zubehör
Undefined
5AC900.1100-K02 | MP100/200 Touch Screen Bedienstift 1 Stk |
5AC900.1100-K03 | MP40/50 Touch Screen Bedienstift 1 Stk |
Zubehör
5AC900.1100-00 | Touch Screen Bedienstift, 5 Stk. |
5AC900.1100-01 | Mobile Panel Touch Bedienstift - 5 Stück - Für MP40/50/7100 |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 5A9000.69 | PDF / 198 KB |