Allgemeines
Kabelaufbau
Drahtquerschnitt |
AWG 24 (Steueradern) AWG 26 (DVI, USB, Daten) |
Eigenschaften | halogen- und silikonfrei |
Schirm | Kabelpaare einzeln, Kabel gesamt |
Gesamtschirmung | alukaschierte Folie und verzinntes Kupfergeflecht |
Außenmantel | |
Material | Spezial-TMPU - seidenmatt |
Farbe | schwarz |
Bedruckung | (B&R) SDL Cable (UL) AWM 20236 80°C 30V E63216 |
Steckverbindung
Typ | 2x DVI-D (24+1), male |
Steckzyklen | min. 200 |
Kontakte | vergoldet |
mechanischer Schutz | Metallhaube mit vercrimpter Zugentlastung |
Anzugsdrehmoment Fixierschrauben | max. 0,5 Nm |
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung | ≤ 30 V |
Prüfspannung | |
Ader - Ader | 1 kV |
Ader - Schirm | 0,5 kV |
Wellenwiderstand | 100 ±10 Ω |
Leiterwiderstand | |
AWG 24 | ≤ 95 Ω/km |
AWG 26 | ≤ 145 Ω/km |
Isolationswiderstand | > 200 MΩ/km |
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
Approbation | UL AWM 20236 80°C 30V |
Flammwidrigkeit | gemäß UL758 (cable vertical flame test) |
Öl- und Hydrolysebeständigkeit | gemäß VDE 0282-10 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Lagerung | -20 bis 60 °C |
feste Verlegung | -20 bis 60 °C |
flexible Verlegung | -5 bis 60 °C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 30 m ±280 mm |
Durchmesser | max. 12 mm |
Extender Box | |
Breite | 35 mm |
Länge | 125 mm |
Höhe | 18,5 mm |
Biegeradius | |
feste Verlegung |
≥ 6x Kabeldurchmesser (von Stecker - Ferrit) ≥ 10x Kabeldurchmesser (von Ferrit - Ferrit) |
flexible Verlegung | ≥ 15x Kabeldurchmesser (von Ferrit - Ferrit) |
Beweglichkeit | flexibel; gilt von Ferrit - Ferrit (getestet 300.000 Zyklen bei 15x Kabeldurchmesser, 4800 Zyklen/Stunde) |
Schleppkettendaten | |
Biegewechsel | 300.000 |
Geschwindigkeit | 4800 Zyklen/Stunde |
Biegeradius | 180 mm; 15x Kabeldurchmesser |
Hub | 460 mm |
Gewicht | ca. 5430 g |
Zugbelastbarkeit | |
in Betrieb | ≤ 50 N |
bei Verlegung | ≤ 400 N |
Materialnummer:
5CASDL.0300-13Beschreibung:
Die SDL-Kabel flex mit Extender 5CASDL.0xx0-13 sind für den Anwendungsfall einer starren wie auch flexiblen Verlegungsart (z. B. bei Tragarmsystemen) konzipiert.
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation Panel 900 Anwenderhandbuch | PDF / 30 MB | |
HMI Kabelhandbuch | PDF / 3 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 47 MB |