Allgemeines
Abschlusswiderstand | Mit Schalter zuschaltbar |
Zugentlastung | Integriert |
Schnittstelle | |
Typ | CAN |
Ausführung | 9-polige DSUB-Buchse |
Anschluss | Für 2 Busleitungen mittels Schraubklemmen |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
![](/fileadmin/7AC911.9.right-efa9a894.jpg)
Materialnummer:
7AC911.9Beschreibung:
Mit Hilfe des AC911 Bussteckers wird eine Steuerung in ein CAN-Bus Netzwerk eingebunden. Auf dem Busstecker ist der Abschlusswiderstand bereits integriert. Der Abschlusswiderstand kann zu- oder abgeschaltet werden.
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 7AC911.9 | PDF / 152 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 7AC911.9 | ZIP / 291 KB |