Feldklemme
Anmerkung | Nenndaten nach UL |
Anzahl der Pole | 10 |
Art der Klemmung | Ausführung als Push-in-Klemme |
Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
Rastermaß | 5,08 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | AWG 26 bis 12 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,20 bis 1,50 mm² |
eindrähtig | 0,20 bis 2,50 mm² |
feindrähtig | 0,20 bis 2,50 mm² |
mit Aderendhülse | 0,20 bis 1,50 mm² |
Materialnummer:
7TB710.91Beschreibung:
Die einreihige 10-polige Feldklemme 7TB710 wird zum Anschluss an I/O Module verwendet.
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt TB710 | PDF / 419 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 7TB710.91 | ZIP / 63 KB |