Feldklemme
Anmerkung | Nenndaten nach UL |
Anzahl der Pole | 10 |
Art der Klemmung | Ausführung als Schraubklemme |
Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
Rastermaß | 5,08 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | AWG 24 bis 12 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,25 bis 2,50 mm² |
eindrähtig | 0,20 bis 2,50 mm² |
feindrähtig | 0,20 bis 2,50 mm² |
mit Aderendhülse | 0,20 bis 2,50 mm² |
Materialnummer:
7TB710.9Beschreibung:
Die einreihige 10-polige Feldklemme 7TB710 wird zum Anschluss an I/O Module verwendet.
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt TB710 | PDF / 419 KB |